Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
RM-W - 转子 - 通用旋转单元
SCHUNK
自动化技术
旋转模块
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/automatisierungstechnik/schwenkeinheiten/rm_w_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0313007 RM 200-W90-1, 0000},{IDNRS=0313007},{TYPX=RM 200-W90-1},{ONLINE=Zur Produktseite},{DREW=0.000},{END=0},{NHS=0},{DSV=0},{W=90.000},{TYP1=7.000},{HDREH=115.000},{SD=6.000},{SL=16.000},{BG=200.000},{TYP2=3.000},{BEAUFS=1.000},{ABSTD=62.000},{LUFT=0.000},{DREHWINKEL=90},{ENDLAGE=5.0},{DREHMOMENT=4},{SCHUTZART=40},{EIGENMASSE=2.1},{TAKTZEIT=0.16},{FLUIDVERBRAUCH=74.0},{BETRIEBSDRUCK=6.0},{MINMAXBETRIEBSD=3/8},{MINMAXUMGEBUNGS=5/60},{WIEDERHOLGENAUI=0.044},{EPIMID=15447},{PPATH=rm_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
TYPX
尺寸
ⁿ/ₐ
DREHWINKEL
旋转角度
[°]
ENDLAGE
端位置调整
[°]
DREHMOMENT
扭矩
[Nm]
SCHUTZART
防护等级 IP
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
重量
[kg]
TAKTZEIT
周期(1x 旋转角度),带连接荷载
[s]
FLUIDVERBRAUCH
流体消耗量(2×额定角度)
[cm^3]
BETRIEBSDRUCK
额定工作压力
[bar]
MINMAXBETRIEBSD
最小/最大工作压力
[bar]
MINMAXUMGEBUNGS
最低/最高环境温度
[°C]
WIEDERHOLGENAUI
重复精度
[°]
SCHUNK-0313003 RM 50-W90-...
0313003
RM 50-W90-1
RM 50-W90-1
90
5.0
0.7
40
0.65
0.14
12.1
6.0
3/7
5/60
0.044
SCHUNK-0313004 RM 50-W180...
0313004
RM 50-W180-1
RM 50-W180-1
180
5.0
0.7
40
0.65
0.17
12.1
6.0
3/7
5/60
0.044
SCHUNK-0313005 RM 110-W90...
0313005
RM 110-W90-1
RM 110-W90-1
90
5.0
1.95
40
1.12
0.17
30.0
6.0
3/8
5/60
0.036
SCHUNK-0313992 RM 110-W90...
0313992
RM 110-W90-2
RM 110-W90-2
90
5.0
1.95
40
1.12
0.17
30.0
6.0
3/8
5/60
0.036
SCHUNK-0313006 RM 110-W18...
0313006
RM 110-W180-1
RM 110-W180-1
180
5.0
1.95
40
1.12
0.20
30.0
6.0
3/8
5/60
0.036
SCHUNK-0313993 RM 110-W18...
0313993
RM 110-W180-2
RM 110-W180-2
180
5.0
1.95
40
1.12
0.20
30.0
6.0
3/8
5/60
0.036
SCHUNK-0313007 RM 200-W90...
0313007
RM 200-W90-1
RM 200-W90-1
90
5.0
4
40
2.1
0.16
74.0
6.0
3/8
5/60
0.044
SCHUNK-0313994 RM 200-W90...
0313994
RM 200-W90-2
RM 200-W90-2
90
5.0
4
40
2.1
0.16
74.0
6.0
3/8
5/60
0.044
SCHUNK-0313008 RM 200-W18...
0313008
RM 200-W180-1
RM 200-W180-1
180
5.0
4
40
2.1
0.21
74.0
6.0
3/8
5/60
0.044
SCHUNK-0313995 RM 200-W18...
0313995
RM 200-W180-2
RM 200-W180-2
180
5.0
4
40
2.1
0.21
74.0
6.0
3/8
5/60
0.044
SCHUNK-0313009 RM 310-W90...
0313009
RM 310-W90-1
RM 310-W90-1
90
5.0
22
40
8.3
0.21
251.0
6.0
3/8
5/60
0.046
SCHUNK-0313996 RM 310-W90...
0313996
RM 310-W90-2
RM 310-W90-2
90
5.0
22
40
8.3
0.21
251.0
6.0
3/8
5/60
0.046
SCHUNK-0313010 RM 310-W18...
0313010
RM 310-W180-1
RM 310-W180-1
180
5.0
22
40
8.3
0.21
251.0
6.0
3/8
5/60
0.046
SCHUNK-0313997 RM 310-W18...
0313997
RM 310-W180-2
RM 310-W180-2
180
5.0
22
40
8.3
0.21
251.0
6.0
3/8
5/60
0.046
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表