Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
iTENDO² | DIN ISO 12164-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
数字化服务
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 液压刀柄
iTENDO²
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/itendo2/itendo2_hsk.prj},{NB=SCHUNK-1484050 iTENDO2 HSK-A63 D20x90, 51},{IDNR=1484050},{B4=0},{B3=90.00},{B1=48.00},{B2=16.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=51.00},{C82=41.00},{B71=39.00},{B51=7.50},{C71=20.00},{A1=42.00},{A2=50.00},{A22=-9999.00},{A4=63.00},{A6=38.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.20},{B611=70.00},{B621=-9999},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{X1=26.000},{X2=4.000},{X3=1.300},{X4=0.600},{SR=1},{B1A=12.450},{B2A=16.000},{B3A=18.000},{D1=63.000},{D2=48.010},{D3=34.000},{D4=40.000},{D5=37.000},{D6=6.000},{D7A=34.500},{D8=7.500},{D9=53.000},{D10=55.000},{D11=72.300},{D12=7.000},{D13=18.000},{D13FT=2.500},{D13FD=19.000},{D13S=1.000},{E2=17.990},{F1=26.000},{EINSPANN=51.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 標準編號特性
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 圖片編號
ⁿ/ₐ
J3
J3公司ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 順序
ⁿ/ₐ
J22
J22 產品名稱
ⁿ/ₐ
J6
J6 接口編碼,機器側
ⁿ/ₐ
C11
C11 拍攝類型,機器側
ⁿ/ₐ
C2
C2 記錄大小,機器側
ⁿ/ₐ
C12
C12 接收模,機器側
ⁿ/ₐ
C14
C14 執行記錄,機器側
ⁿ/ₐ
C15
C15 記錄,機器側
ⁿ/ₐ
J4
J4 接口編碼,在工件側
ⁿ/ₐ
C51
C51 拍攝類型,工件側
ⁿ/ₐ
C6
C6 記錄大小,工件側
ⁿ/ₐ
C52
C52 接收模,工件側
ⁿ/ₐ
C54
C54 執行記錄,工件側
ⁿ/ₐ
C55
C55 記錄,工件側
ⁿ/ₐ
B3
B3 懸臂長度
[mm]
B1
B1 體長1
[mm]
B2
B2 體長2
[mm]
C81
C81 夾緊長度,最大
[mm]
C82
C82 夾緊長度,最小值
[mm]
B71
B71 長篇
[mm]
B51
B51 錐角
[Grad]
C71
C71 安裝直徑,工件側
[mm]
A1
A1 主體直徑1
[mm]
A2
A2 主體直徑2
[mm]
A4
A4 領直徑
[mm]
A6
A6 直徑劇變
[mm]
D7
D7 质量
[kg]
H21
H21 冷卻劑入口
ⁿ/ₐ
H22
H22 冷卻劑出口
ⁿ/ₐ
J7
J7 磁盤
ⁿ/ₐ
E1
E1 切削方向
ⁿ/ₐ
D14
Durchmesser Bohrung
[mm]
AC1
Abstand Chip
[mm]
FC
Fase Chip
[mm]
CBD
Durchmesser Chip Bohrung
[mm]
AC2
Abstand Chip
[mm]
CFD
Chip Fase Durchmesser
[mm]
AC
Abstand Chip
[mm]
DC
Durchmesser Chip
[mm]
CHIP
Durchmesser Chip
[mm]
DCF
Durchmesser Chip Fläche
[mm]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-1517499 iTENDO2 HS...
1517499
iTENDO² HSK-A63 Slim 4ax ...
DIN4000-89
504144
SJ
1517499
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0120
01
1
5
120.00
94.00
0.00
47.70
37.70
39.00
4.50
12.00
32.00
50.00
63.00
24.00
1.10
1
1
0
N
7.500
13.000
2.750
15.000
15.070
20.500
46.900
10.000
J
32.000
84661020
SCHUNK-1484050 iTENDO2 HS...
1484050
iTENDO² HSK-A63 Ø20x90
DIN4000-89
504144
SJ
1484050
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
90.00
48.00
16.00
51.00
41.00
39.00
7.50
20.00
42.00
50.00
63.00
38.00
1.20
1
1
0
N
7.500
22.360
2.500
14.900
24.000
19.900
30.000
10.000
J
50.000
84661020
SCHUNK-1519203 iTENDO2 P ...
1519203
iTENDO² HSK-A63 Ø32x125
DIN4000-89
504144
SJ
0204058
液压膨胀刀柄
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
125.00
99.00
0.00
61.00
51.00
64.00
7.50
32.00
62.00
0.00
63.00
58.00
2.70
1
1
0
N
7.500
22.000
2.450
15.000
24.070
19.900
31.100
10.000
J
53.000
84661020
SCHUNK-1509955 iTENDO2 HS...
1509955
iTENDO² HSK-A100 Ø32x115
DIN4000-89
504144
SJ
1509955
液压膨胀刀柄
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
115.00
70.00
19.00
61.00
51.00
49.00
7.50
32.00
62.50
63.00
100.00
60.00
3.50
1
1
0
N
12.000
28.500
2.450
15.000
30.570
19.900
42.000
10.000
J
63.000
84661020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表