Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
TENDO E compact | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
数字化服务
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 液压刀柄
TENDO E compact
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_e_compact/tendo_e_compact_skg.prj},{NB=SCHUNK-1320358 TENDO EC JIS-BT40 D12x120, 46},{IDNR=1320358},{B4=0},{B3=120.00},{B1=93.00},{B2=0.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=46.00},{C82=36.00},{B71=74.00},{B51=25.00},{C71=12.00},{A1=42.00},{A2=0.00},{A22=-9999.00},{A4=63.00},{A6=32.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.90},{B611=1.00},{B621=-9999},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{RA11=1.500},{RA12=2.000},{RA13=0.800},{RA21=0.000},{RA22=0.000},{X1=15.000},{X2=4.000},{X3=1.300},{X4=0.600},{B=16.10},{D1=44.450},{D2=17.000},{D4=53.000},{D5=63.000},{D6=75.560},{D7A=16.000},{D7AS=1.000},{D8=10.000},{D9=4.000},{D13=10.000},{E2=27.000},{J=10.000},{L1=65.400},{L2=30.000},{L3=60.000},{L4=9.000},{L5=22.600},{L6=22.600},{EINSPANN=46.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
Discontinued product
Product discontinued since 2019年10月22日.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 標準編號特性
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 圖片編號
ⁿ/ₐ
J3
J3公司ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 順序
ⁿ/ₐ
J22
J22 產品名稱
ⁿ/ₐ
J6
J6 接口編碼,機器側
ⁿ/ₐ
C11
C11 拍攝類型,機器側
ⁿ/ₐ
C2
C2 記錄大小,機器側
ⁿ/ₐ
C12
C12 接收模,機器側
ⁿ/ₐ
C14
C14 執行記錄,機器側
ⁿ/ₐ
C15
C15 記錄,機器側
ⁿ/ₐ
J4
J4 接口編碼,在工件側
ⁿ/ₐ
C51
C51 拍攝類型,工件側
ⁿ/ₐ
C6
C6 記錄大小,工件側
ⁿ/ₐ
C52
C52 接收模,工件側
ⁿ/ₐ
C54
C54 執行記錄,工件側
ⁿ/ₐ
C55
C55 記錄,工件側
ⁿ/ₐ
B3
B3 懸臂長度
[mm]
B1
B1 體長1
[mm]
B2
B2 體長2
[mm]
C81
C81 夾緊長度,最大
[mm]
C82
C82 夾緊長度,最小值
[mm]
B71
B71 長篇
[mm]
B51
B51 錐角
[Grad]
C71
C71 安裝直徑,工件側
[mm]
A1
A1 主體直徑1
[mm]
A2
A2 主體直徑2
[mm]
A4
A4 領直徑
[mm]
A6
A6 直徑劇變
[mm]
D7
D7 质量
[kg]
H21
H21 冷卻劑入口
ⁿ/ₐ
H22
H22 冷卻劑出口
ⁿ/ₐ
J7
J7 磁盤
ⁿ/ₐ
E1
E1 切削方向
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0206414 TENDO EC S...
0206414
TENDO EC SK40 Ø12x50
DIN4000-89
508144
SJ
0206414
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
50.00
30.90
0.00
46.00
36.00
4.00
25.00
12.00
42.00
0.00
63.55
32.00
1.10
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206415 TENDO EC S...
0206415
TENDO EC SK40 Ø16x64.5
DIN4000-89
508144
SJ
0206415
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
64.50
45.40
0.00
51.00
41.00
14.00
22.00
16.00
49.25
0.00
63.55
38.00
1.20
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206416 TENDO EC S...
0206416
TENDO EC SK40 Ø20x64.5
DIN4000-89
508144
SJ
0206416
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
64.50
45.40
0.00
51.00
41.00
14.00
22.00
20.00
49.25
0.00
63.55
38.00
1.30
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1320354 TENDO EC S...
1320354
TENDO EC SK40 Ø12x120
DIN4000-89
508144
SJ
1320354
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
120.00
31.00
69.90
46.00
36.00
74.00
25.00
12.00
42.00
49.25
63.55
32.00
2.10
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1320355 TENDO EC S...
1320355
TENDO EC SK40 Ø20x120
DIN4000-89
508144
SJ
1320355
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
120.00
100.90
0.00
51.00
41.00
69.00
22.00
20.00
49.25
0.00
63.55
38.00
2.10
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-20064358 TENDO EC ...
20064358
TENDO EC SK40 Ø12x130
DIN4000-89
508144
SJ
20064358
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
130.00
32.00
78.90
46.00
36.00
84.00
25.00
12.00
42.00
44.50
63.55
32.00
2.00
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-20064359 TENDO EC ...
20064359
TENDO EC SK40 Ø20x130
DIN4000-89
508144
SJ
20064359
液压膨胀刀柄
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
130.00
50.00
60.90
51.00
41.00
79.00
7.50
20.00
42.00
44.50
63.55
38.00
2.00
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206424 TENDO EC S...
0206424
TENDO EC SK50 Ø12x50
DIN4000-89
508144
SJ
0206424
液压膨胀刀柄
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
50.00
30.90
0.00
46.00
36.00
4.00
25.00
12.00
42.00
0.00
97.50
32.00
2.80
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206426 TENDO EC S...
0206426
TENDO EC SK50 Ø20x64.5
DIN4000-89
508144
SJ
0206426
液压膨胀刀柄
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
64.50
45.40
0.00
51.00
41.00
14.00
22.00
20.00
49.25
0.00
97.50
38.00
3.10
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206428 TENDO EC S...
0206428
TENDO EC SK50 Ø32x81
DIN4000-89
508144
SJ
0206428
液压膨胀刀柄
SKG05001795
SKG
0500
17
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
81.00
61.90
0.00
61.00
51.00
20.00
20.00
32.00
72.00
0.00
97.50
58.50
4.10
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206554 TENDO EC J...
0206554
TENDO EC JIS-BT30 Ø12x69
DIN4000-89
508144
SJ
0206554
液压膨胀刀柄
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
69.00
32.00
15.00
46.00
36.00
23.00
25.00
12.00
42.00
44.50
46.00
32.00
0.60
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-20066124 TENDO EC ...
20066124
TENDO EC JIS-BT30 Ø16x90
DIN4000-89
508144
SJ
20066124
液压膨胀刀柄
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
90.00
50.00
18.00
51.00
41.00
39.00
7.50
16.00
42.00
44.50
46.00
38.00
0.60
1
1
0
N
N.A.
SCHUNK-0206556 TENDO EC J...
0206556
TENDO EC JIS-BT30 Ø20x90
DIN4000-89
508144
SJ
0206556
液压膨胀刀柄
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
90.00
50.00
18.00
51.00
41.00
39.00
7.50
20.00
42.00
44.50
46.00
38.00
0.90
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206584 TENDO EC B...
0206584
TENDO EC BT-DC30 Ø12x69
DIN4000-89
508144
SJ
0206584
液压膨胀刀柄
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
69.00
32.00
15.00
46.00
36.00
23.00
25.00
12.00
42.00
44.50
46.00
32.00
0.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1324754 TENDO EC B...
1324754
TENDO EC BT-DC30 Ø1/2"x69
DIN4000-89
508144
SJ
1324754
液压膨胀刀柄
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL05000135
ZYL
0500
01
3
5
69.00
32.00
15.00
46.00
36.00
23.00
25.00
12.70
42.00
44.50
46.00
32.00
0.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206586 TENDO EC B...
0206586
TENDO EC BT-DC30 Ø20x90
DIN4000-89
508144
SJ
0206586
液压膨胀刀柄
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
90.00
50.00
18.00
51.00
41.00
39.00
7.50
20.00
42.00
44.50
46.00
38.00
0.90
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1324755 TENDO EC B...
1324755
TENDO EC BT-DC30 Ø3/4"x90
DIN4000-89
508144
SJ
1324755
液压膨胀刀柄
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL07500135
ZYL
0750
01
3
5
90.00
50.00
18.00
51.00
41.00
39.00
7.50
19.05
42.00
44.50
46.00
38.00
0.90
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206434 TENDO EC J...
0206434
TENDO EC JIS-BT40 Ø12x58
DIN4000-89
508144
SJ
0206434
液压膨胀刀柄
SKG04005795
SKG
0400
57
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
58.00
31.00
0.00
46.00
36.00
12.00
25.00
12.00
42.00
0.00
63.00
32.00
1.20
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206435 TENDO EC J...
0206435
TENDO EC JIS-BT40 Ø16x72....
DIN4000-89
508144
SJ
0206435
液压膨胀刀柄
SKG04005795
SKG
0400
57
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
72.50
45.50
0.00
51.00
41.00
21.50
22.00
16.00
49.25
0.00
63.00
38.00
1.30
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206436 TENDO EC J...
0206436
TENDO EC JIS-BT40 Ø20x72....
DIN4000-89
508144
SJ
0206436
液压膨胀刀柄
SKG04005795
SKG
0400
57
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
72.50
45.50
0.00
51.00
41.00
21.50
22.00
20.00
49.25
0.00
63.00
38.00
1.40
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-1320358 TENDO EC J...
1320358
TENDO EC JIS-BT40 Ø12x120
DIN4000-89
508144
SJ
1320358
液压膨胀刀柄
SKG04005795
SKG
0400
57
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
120.00
93.00
0.00
46.00
36.00
74.00
25.00
12.00
42.00
0.00
63.00
32.00
1.90
7
1
0
N
N.A.
SCHUNK-1320359 TENDO EC J...
1320359
TENDO EC JIS-BT40 Ø20x120
DIN4000-89
508144
SJ
1320359
液压膨胀刀柄
SKG04005795
SKG
0400
57
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
120.00
93.00
0.00
51.00
41.00
69.00
22.00
20.00
49.25
0.00
63.00
38.00
2.20
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-20064499 TENDO EC ...
20064499
TENDO EC JIS-BT40 Ø20x130
DIN4000-89
508144
SJ
20064499
液压膨胀刀柄
SKG04005795
SKG
0400
57
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
130.00
50.00
53.00
51.00
41.00
79.00
7.50
20.00
42.00
44.50
63.00
38.00
2.00
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0206594 TENDO EC B...
0206594
TENDO EC BT-DC40 Ø12x58
DIN4000-89
508144
SJ
0206594
液压膨胀刀柄
SKG04005795
SKG
0400
57
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
58.00
31.00
0.00
46.00
36.00
12.00
25.00
12.00
42.00
0.00
63.00
32.00
1.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-1324761 TENDO EC B...
1324761
TENDO EC BT-DC40 Ø1/2"x58
DIN4000-89
508144
SJ
1324761
液压膨胀刀柄
SKG04005795
SKG
0400
57
9
5
ZYL05000135
ZYL
0500
01
3
5
58.00
31.00
0.00
46.00
36.00
12.00
25.00
12.70
42.00
0.00
63.00
32.00
1.20
1
1
0
N
84661020
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表