Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
MFRS-A2-050 - 磁性卡盘
SCHUNK
工件夹持技术
磁力夹持技术
铣削应用
MFRS
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkstueckspanntechnik/magnetspanntechnik/fraesanwendungen/mfrs/mfrs-a2-050.prj},{NB=SCHUNK-1304000 MFRS-A2-050 800 x 430},{IDNR=1304000},{BREITE=430.000},{LAENGE=800.000},{WINKEL=10.000},{HOEHE=86.000},{BEDABS=9.500},{BEDABSBR=158.000},{BEDABS1=13.500},{BEDABSH=48.000},{BEDWI=2.500},{BEDTIE=44.000},{RADABS=42.000},{PLATTEDI=41.000},{PLATTEHOE=17.000},{PLATTETIE=4.000},{PLAABS=21.500},{HOEHERAD=37.500},{RADD1=37.000},{RADD2=41.500},{RADD3=43.000},{RADHOEGES=24.000},{RADD1HOE=4.000},{RADD2HOE=14.000},{BOHRABS1=12.000},{BOHRD1=19.000},{BOHRD2=13.000},{BOHRD1TIEF=18.000},{BOHRABS2=776.000},{FLAEABS=23.750},{FLAEABS2=29.550},{FLAELAE=752.500},{FLAEBR=370.900},{FLAER=10.000},{QUAB1=10.200},{QU=50.000},{QUABMITT=10.100},{BOHRAB1=58.950},{BOHRAB2=64.750},{BOHRD=8.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
MAXSPA
最大夹紧力
[kN]
ANZPOL
磁极数量
ⁿ/ₐ
ANSCH
连接
ⁿ/ₐ
ANZKAN
通道数量
ⁿ/ₐ
NETSPA
电源电压
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
重量
[kg]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNKLAENGE
ⁿ/ₐ
SCHUNKHOEHE
ⁿ/ₐ
SCHUNK-1303988 MFRS-A2-05...
1303988
MFRS-A2-050 315 x 315
315.0
315
86
63
16
4-PIN
1
400V/460V
65.0
265.000
16.000
SCHUNK-1303994 MFRS-A2-05...
1303994
MFRS-A2-050 430 x 315
430.0
315
86
94
24
4-PIN
1
400V/460V
90.0
380.000
16.000
SCHUNK-1303995 MFRS-A2-05...
1303995
MFRS-A2-050 500 x 315
500.0
315
86
94
24
4-PIN
1
400V/460V
100.0
440.000
16.000
SCHUNK-1303997 MFRS-A2-05...
1303997
MFRS-A2-050 600 x 315
600.0
315
86
126
32
4-PIN
1
400V/460V
120.0
85059029
550.000
16.000
SCHUNK-1303998 MFRS-A2-05...
1303998
MFRS-A2-050 430 x 430
430.0
430
86
141
36
4-PIN
1
400V/460V
115.0
85059029
380.000
16.000
SCHUNK-1303999 MFRS-A2-05...
1303999
MFRS-A2-050 600 x 430
600.0
430
86
188
48
4-PIN
1
400V/460V
155.0
85059029
550.000
16.000
SCHUNK-1304000 MFRS-A2-05...
1304000
MFRS-A2-050 800 x 430
800.0
430
86
236
60
7-PIN
2
400V/460V
205.0
740.000
16.000
SCHUNK-1304001 MFRS-A2-05...
1304001
MFRS-A2-050 500 x 500
500.0
500
86
165
42
4-PIN
1
400V/460V
150.0
85059029
440.000
16.000
SCHUNK-1304003 MFRS-A2-05...
1304003
MFRS-A2-050 600 x 500
600.0
500
86
220
56
4-PIN
1
400V/460V
180.0
550.000
16.000
SCHUNK-1304004 MFRS-A2-05...
1304004
MFRS-A2-050 800 x 500
800.0
500
86
275
70
7-PIN
2
400V/460V
235.0
740.000
16.000
SCHUNK-1304007 MFRS-A2-05...
1304007
MFRS-A2-050 1000 x 500
1000.0
500
86
330
84
7-PIN
2
400V/460V
295.0
940.000
16.000
SCHUNK-1304008 MFRS-A2-05...
1304008
MFRS-A2-050 600 x 600
600.0
600
86
251
64
7-PIN
2
400V/460V
215.0
85051990
545.000
16.000
SCHUNK-1304010 MFRS-A2-05...
1304010
MFRS-A2-050 800 x 600
800.0
600
86
314
80
7-PIN
2
400V/460V
280.0
85051990
740.000
16.000
SCHUNK-1304012 MFRS-A2-05...
1304012
MFRS-A2-050 1000 x 600
1000.0
600
86
377
96
7-PIN
2
400V/460V
350.0
85051990
945.000
16.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表