Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SFA-SM/SA - 扇形软爪
SCHUNK
工件夹持技术
卡盘爪
扇形软爪
扇形软爪,铝制
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkstueckspanntechnik/spannbacken/segmentbacken/segmentbacken_alu/sfa_sm_sa.prj},{NB=SCHUNK-0173102 SFA-SM 250},{IDNR=0173102},{TYP=SFA-SM 250},{ONLINE=Zur Produktseite},{N=12.000},{S=20.000},{B=180.000},{B1=70.000},{D=250.000},{H1=60.000},{H2=55.000},{L=90.000},{I=44.000},{B2=40.000},{XE=35.000},{T=0.000},{XNT=9.000},{XT=15.000},{XD1=14.000},{XD2=20.000},{XS1=17.000},{XS2=43.000},{XB=38.250},{XB1=31.800},{XB2=40.000},{TYP1=4.000},{TYPSM=1.000},{TYPSA=0.000},{TYP2=0.000},{LIEFER=1 Satz = 3 Stück},{EIGENMASSE=12.8},{CNSCTN=84662098},{EPIMID=22962},{PG=Segmentbacken},{BR=Segmentbacken Stahl}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
N
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
D
Ø D
[mm]
H1
H
[mm]
H2
H1
[mm]
L
[mm]
I
L1
[mm]
B2
b
[mm]
LIEFER
供货单位
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
m/套
[kg]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0173100 SFA-SM 160
0173100
SFA-SM 160
8.000
18.000
120.000
40.000
160.000
50.000
46.000
60.000
23.000
32.000
1 套 = 3 件
4.8
84662098
SCHUNK-0174100 SFA-SA 160
0174100
SFA-SA 160
8.000
18.000
120.000
40.000
165.000
50.000
46.000
59.500
23.000
32.000
1 套 = 3 件
1.8
84662098
SCHUNK-0173101 SFA-SM 200
0173101
SFA-SM 200
10.000
20.000
140.000
64.000
200.000
60.000
56.000
70.000
27.000
40.000
1 套 = 3 件
9
84662098
SCHUNK-0173105 SFA-SM 201
0173105
SFA-SM 201
10.000
20.000
140.000
64.000
200.000
80.000
76.000
70.000
27.000
40.000
1 套 = 3 件
12.5
84662098
SCHUNK-0174101 SFA-SA 200
0174101
SFA-SA 200
10.000
20.000
140.000
50.000
200.000
58.000
54.000
72.500
32.000
40.000
1 套 = 3 件
3.5
84662098
SCHUNK-0174105 SFA-SA 201
0174105
SFA-SA 201
10.000
20.000
140.000
50.000
200.000
80.000
76.000
72.500
32.000
40.000
1 套 = 3 件
4.7
84662098
SCHUNK-0173102 SFA-SM 250
0173102
SFA-SM 250
12.000
20.000
180.000
70.000
250.000
60.000
55.000
90.000
44.000
40.000
1 套 = 3 件
12.8
84662098
SCHUNK-0173106 SFA-SM 251
0173106
SFA-SM 251
12.000
20.000
180.000
70.000
250.000
80.000
75.000
90.000
44.000
40.000
1 套 = 3 件
16.8
84662098
SCHUNK-0174102 SFA-SA 250
0174102
SFA-SA 250
12.000
20.000
180.000
70.000
250.000
58.000
53.000
87.500
44.000
40.000
1 套 = 3 件
4.8
84662098
SCHUNK-0174106 SFA-SA 251
0174106
SFA-SA 251
12.000
20.000
180.000
70.000
250.000
80.000
75.000
87.500
44.000
40.000
1 套 = 3 件
6.4
84662098
SCHUNK-0173103 SFA-SM 315
0173103
SFA-SM 315
12.000
26.000
240.000
120.000
320.000
75.000
69.000
110.000
54.000
54.000
1 套 = 3 件
28.9
84662098
SCHUNK-0174103 SFA-SA 315
0174103
SFA-SA 315
12.000
26.000
240.000
80.000
320.000
75.000
69.000
117.000
64.000
54.000
1 套 = 3 件
10.8
84662098
SCHUNK-0173104 SFA-SM 400
0173104
SFA-SM 400
18.000
30.000
330.000
150.000
440.000
85.000
78.000
160.000
95.000
60.000
1 套 = 3 件
55.6
84662098
SCHUNK-0174104 SFA-SA 400
0174104
SFA-SA 400
18.000
30.000
330.000
150.000
440.000
90.000
83.000
160.000
95.000
60.000
1 套 = 3 件
22.8
84662098
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表