Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
ROTA-S plus 2.0 - 固定三爪卡盘,手动
SCHUNK
工件夹持技术
固定式卡盘
手动车床卡盘
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkstueckspanntechnik/stationaere_spannfutter/manuelle_spannfutter/rota-s_plus_2_0_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0819923 ROTA-S plus 2.0 250 K-SFG},{IDNR=0819923},{TYP=ROTA-S plus 2.0 250 K-SFG},{ONLINE=Zur Produktseite},{QF=../../../produktbilder/icons/sbqf.png},{TYP1=3.000},{TYP2=62.000},{PPATH=rota-s_plus_2_0_asmsbl.prj},{QFXX=https://schunk.com/shop/de/de/clampingjaw-quickfinder},{VERZAH=Schräge Verzahnung},{MAXSPA=160},{MAXDREMOM=210},{HUBBAC=7.70},{ZAHTEI=6.0},{EIGENMASSE=42.2},{CNSCTN=84662091},{EPIMID=65530}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
VERZAH
细齿
ⁿ/ₐ
MAXSPA
最大夹紧力
[kN]
MAXDREMOM
最大扭矩
[Nm]
HUBBAC
单指行程
[mm]
ZAHTEI
齿距
[mm]
EIGENMASSE
重量
[kg]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0819921 ROTA-S plu...
0819921
ROTA-S plus 2.0 160 K-SFG
斜细齿
65
80
6.50
4.8
12.0
84662091
SCHUNK-0819922 ROTA-S plu...
0819922
ROTA-S plus 2.0 200 K-SFG
斜细齿
100
120
7.00
4.8
25.5
84662091
SCHUNK-0819923 ROTA-S plu...
0819923
ROTA-S plus 2.0 250 K-SFG
斜细齿
160
210
7.70
6.0
42.2
84662091
SCHUNK-0819924 ROTA-S plu...
0819924
ROTA-S plus 2.0 315 K-SFG
斜细齿
180
220
9.90
7.0
80.0
84662091
SCHUNK-0819912 ROTA-S plu...
0819912
ROTA-S plus 2.0 200 Z185-...
斜细齿
100
120
7.00
4.8
16.2
84662091
SCHUNK-0819913 ROTA-S plu...
0819913
ROTA-S plus 2.0 250 Z235-...
斜细齿
160
210
7.70
6.0
28.8
84662091
SCHUNK-0819914 ROTA-S plu...
0819914
ROTA-S plus 2.0 315 Z300-...
斜细齿
180
220
9.90
7.0
54.2
84662091
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表