Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
IXB - 分度销
SCHUNK
工件夹持技术
附件
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkstueckspanntechnik/zubehoer/ixb.prj},{NB=SCHUNK-0471980 IXB V1},{IDNR=0471980},{TYP=IXB V1},{ONLINE=Zur Produktseite},{D1=20.000},{D2=8.0},{D3=6.00},{D4=12.000},{L1=20.0},{L2=4.00},{L3=9.000},{L4=12.000},{T1=1.800},{T2=17.450},{R1=12.000},{M=8.200},{EPIMID=41773},{VERDRESICTYP=V1},{MAT=Rostfreier Stahl},{EIGENMASSE=0.020},{CNSCTN=73182900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
VERDRESICTYP
抗扭保护类型
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
重量
[kg]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0471980 IXB V1
0471980
IXB V1
V1
不锈钢
0.020
73182900
SCHUNK-0435930 IXB V1 min...
0435930
IXB V1 mini
V1
不锈钢
0.010
73182900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表