Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SG5A - 5 轴卡爪
SCHUNK
工件夹持技术
附件
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkstueckspanntechnik/zubehoer/sg5a.prj},{NB=SCHUNK-0432617 SG5A-B 160-73-50},{IDNR=0432617},{VER=11},{TYPVARIANTE=MIN},{EINBA=MIN},{L1=MIN},{L2=MIN},{L3=MIN},{L4=MIN},{L5=MIN},{L6=MIN},{L7=MIN},{L8=MIN},{L9=MIN},{L10=MIN},{L11=MIN},{L12=MIN},{L13=MIN},{L14=MIN},{L15=MIN},{L16=MIN},{L17=MIN},{B1=MIN},{B2=MIN},{B3=MIN},{B4=MIN},{B5=MIN},{B6=MIN},{B7=MIN},{H1=MIN},{H2=MIN},{H3=MIN},{H4=MIN},{H5=MIN},{H6=MIN},{H7=MIN},{H8=MIN},{H9=MIN},{H10=MIN},{D1=MIN},{D2=MIN},{D3=MIN},{D4=MIN},{D5=MIN},{D6=MIN},{T1=MIN},{T2=MIN},{T3=MIN},{T4=MIN},{T5=MIN},{T6=MIN},{T7=MIN},{T8=MIN},{T9=MIN},{T10=MIN},{R1=MIN},{R2=MIN},{R3=MIN},{S1=MIN},{S2=MIN},{S3=MIN},{S4=MIN},{S5=MIN},{S6=MIN},{S7=MIN},{S8=MIN},{S9=MIN},{S10=MIN},{S11=MIN},{S12=MIN},{S13=MIN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
BRE
宽度
[mm]
TIE
深度
[mm]
HOE
高度
[mm]
GEB
束
ⁿ/ₐ
MAXSPA
最大夹紧力
[kN]
EIGENMASSE
重量
[kg]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0432472 SG5A-B 125...
0432472
SG5A-B 125-45.5-40
125.5
45.5
40.00
件
1.10
84662020
SCHUNK-0432473 SG5A-B 65-...
0432473
SG5A-B 65-57-40
65.5
57.0
40.00
件
25
1.00
84662020
SCHUNK-0432617 SG5A-B 160...
0432617
SG5A-B 160-73-50
160.5
73.0
50.00
件
3.60
84662020
SCHUNK-0432206 SG5A-F 100...
0432206
SG5A-F 100-76-35
100.0
76.0
35.00
件
1.10
84662020
SCHUNK-0432207 SG5A-B 100...
0432207
SG5A-B 100-67-35
100.0
67.0
35.00
件
0.85
84662020
SCHUNK-0432258 SG5A 65-76...
0432258
SG5A 65-76-45
65.0
76.0
45.00
件
1.60
84662020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表