Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
TENDO LSS | DIN ISO 7388-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
刀具夹持技术
刀柄
TENDO 液压刀柄
TENDO LSS
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tendo/tendo_lss/tendo_lss_skg.prj},{NB=SCHUNK-0205584 TENDO LSS SK40 D12x200, 46},{IDNR=0205584},{B4=0},{B3=200.00},{B1=40.50},{B2=89.50},{B22=50.90},{C3=0},{C81=46.00},{C82=36.00},{B71=154.00},{B51=7.50},{C71=12.00},{A1=22.00},{A2=32.20},{A22=50.25},{A4=63.55},{A6=18.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.70},{B611=4.50},{B621=70.00},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{X1=24.000},{X2=3.500},{X3=0.800},{X4=0.400},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{B=16.100},{D1=44.450},{D2=17.000},{D4=56.250},{D5=63.550},{D6=72.300},{D7A=16.000},{D7AS=1.000},{D8=7.000},{D9=4.000},{D10=5.000},{D13=10.000},{E2=27.000},{J=18.500},{L1=68.400},{L2=32.000},{L3=55.000},{L4=8.200},{L5=22.700},{L6=25.000},{L7=24.350},{L8=4.600},{L9=11.100},{EINSPANN=46.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 標準編號特性
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 圖片編號
ⁿ/ₐ
J21
J21 順序
ⁿ/ₐ
J22
J22 產品名稱
ⁿ/ₐ
J3
J3公司ID
ⁿ/ₐ
J6
J6 接口編碼,機器側
ⁿ/ₐ
C11
C11 拍攝類型,機器側
ⁿ/ₐ
C2
C2 記錄大小,機器側
ⁿ/ₐ
C12
C12 接收模,機器側
ⁿ/ₐ
C14
C14 執行記錄,機器側
ⁿ/ₐ
C15
C15 記錄,機器側
ⁿ/ₐ
J4
J4 接口編碼,��工件側
ⁿ/ₐ
C51
C51 拍攝類型,工件側
ⁿ/ₐ
C6
C6 記錄大小,工件側
ⁿ/ₐ
C52
C52 接收模,工件側
ⁿ/ₐ
C54
C54 執行記錄,工件側
ⁿ/ₐ
C55
C55 記錄,工件側
ⁿ/ₐ
B3
B3 懸臂長度
[mm]
B1
B1 體長1
[mm]
B2
B2 體長2
[mm]
B22
B22 Länge Körperdurchmesser 3
[mm]
C81
C81 夾緊長度,最大
[mm]
C82
C82 夾緊長度,最小值
[mm]
B71
B71 長篇
[mm]
B51
B51 錐角
[Grad]
C71
C71 安裝直徑,工件側
[mm]
A1
A1 主體直徑1
[mm]
A2
A2 主體直徑2
[mm]
A22
A22 Körperdurchmesser 3
[mm]
A4
A4 領直徑
[mm]
A6
A6 直徑劇變
[mm]
D7
D7 质量
[kg]
H21
H21 冷卻劑入口
ⁿ/ₐ
H22
H22 冷卻劑出口
ⁿ/ₐ
J7
J7 磁盤
ⁿ/ₐ
E1
E1 切削方向
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0205581 TENDO LSS ...
0205581
TENDO LSS SK40 Ø6x200
DIN4000-89
508144
0205581
液压膨胀刀柄
SJ
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
200.00
40.50
88.50
51.90
37.00
27.00
163.00
7.50
6.00
16.00
26.20
50.25
63.55
12.00
1.50
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205582 TENDO LSS ...
0205582
TENDO LSS SK40 Ø8x200
DIN4000-89
508144
0205582
液压膨胀刀柄
SJ
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
200.00
40.50
89.50
50.90
37.00
27.00
163.00
7.50
8.00
18.00
28.20
50.25
63.55
14.00
1.50
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205583 TENDO LSS ...
0205583
TENDO LSS SK40 Ø10x200
DIN4000-89
508144
0205583
液压膨胀刀柄
SJ
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
200.00
40.50
90.50
49.90
41.00
31.00
159.00
7.50
10.00
20.00
30.20
50.25
63.55
16.00
1.60
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205584 TENDO LSS ...
0205584
TENDO LSS SK40 Ø12x200
DIN4000-89
508144
0205584
液压膨胀刀柄
SJ
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
200.00
40.50
89.50
50.90
46.00
36.00
154.00
7.50
12.00
22.00
32.20
50.25
63.55
18.00
1.70
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205589 TENDO LSS ...
0205589
TENDO LSS SK40 Ø14x200
DIN4000-89
508144
0205589
液压膨胀刀柄
SJ
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
200.00
40.50
90.50
49.90
46.00
36.00
154.00
7.50
14.00
24.00
34.20
50.25
63.55
20.00
1.70
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205585 TENDO LSS ...
0205585
TENDO LSS SK40 Ø16x200
DIN4000-89
508144
0205585
液压膨胀刀柄
SJ
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
200.00
40.50
90.50
49.90
49.00
39.00
151.00
7.50
16.00
26.00
36.20
50.25
63.55
22.00
1.80
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205580 TENDO LSS ...
0205580
TENDO LSS SK40 Ø18x200
DIN4000-89
508144
0205580
液压膨胀刀柄
SJ
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
200.00
40.50
91.00
49.40
49.00
39.00
151.00
7.50
18.00
28.00
38.20
50.25
63.55
24.00
1.90
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205586 TENDO LSS ...
0205586
TENDO LSS SK40 Ø20x200
DIN4000-89
508144
0205586
液压膨胀刀柄
SJ
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
200.00
40.50
91.50
48.90
51.00
41.00
149.00
7.50
20.00
30.00
40.20
50.25
63.55
26.00
2.00
7
1
0
N
84661020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表