SO 53625 T - Adjustable tee union pre-assembled
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/05_edelstahl/so_53625_t.prj},{NB=SO 53625-8-A8-8 058.3620.080},{TYPE=SO 53625-8-A8-8},{MATNR=058.3620.080},{DK=8.00},{DK2=8.00},{DK3=8.00},{BAR=200},{M=M12x1},{NDM=12.000},{P=1.000},{SW1=14},{SW2=10},{L1=26.5},{L2=31.5},{ZK1=18.0},{ZK2=24.0},{EK=6.0},{KG=5.070},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
DK2
[mm]
DK3
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 53625-4-A6-4 058.3620....
SO 53625-4-A6-4
058.3620.045
4.00
6.00
4.00
200
M10x1
12
9
24.0
25.5
16.0
19.0
3.5
3.710
1.4571 (Edelstahl)
SO 53625-5-A6-5 058.3620....
SO 53625-5-A6-5
058.3620.053
5.00
6.00
5.00
200
M10x1
12
9
24.0
25.5
16.0
19.0
4.0
3.650
1.4571 (Edelstahl)
SO 53625-6-A6-6 058.3620....
SO 53625-6-A6-6
058.3620.060
6.00
6.00
6.00
200
M10x1
12
9
24.0
25.5
16.0
19.0
4.0
3.820
1.4571 (Edelstahl)
SO 53625-6-A8-6 058.3620....
SO 53625-6-A8-6
058.3620.063
6.00
8.00
6.00
200
M12x1
14
10
26.5
31.5
18.0
24.0
4.5
5.470
1.4571 (Edelstahl)
SO 53625-8-A8-8 058.3620....
SO 53625-8-A8-8
058.3620.080
8.00
8.00
8.00
200
M12x1
14
10
26.5
31.5
18.0
24.0
6.0
5.070
1.4571 (Edelstahl)
SO 53625-8-A10-8 058.3620...
SO 53625-8-A10-8
058.3620.083
8.00
10.00
8.00
160
M14x1
17
12
32.0
33.5
20.5
26.5
6.5
8.550
1.4571 (Edelstahl)
SO 53625-10-A10-10 058.36...
SO 53625-10-A10-10
058.3620.100
10.00
10.00
10.00
160
M14x1
17
12
32.0
33.5
20.5
26.5
7.0
8.200
1.4571 (Edelstahl)
SO 53625-12-A12-12 058.36...
SO 53625-12-A12-12
058.3620.120
12.00
12.00
12.00
160
M16x1
19
17
33.5
34.5
21.5
27.5
9.0
12.700
1.4571 (Edelstahl)
SO 53625-6,35-A6-6,35 058...
SO 53625-6,35-A6-6,35
058.3620.067
6.35
6.00
6.35
200
M10x1
12
9
24.0
25.5
16.0
19.0
4.0
3.780
1.4571 (Edelstahl)
SO 53625-6,35-A8-6,35 058...
SO 53625-6,35-A8-6,35
058.3620.070
6.35
8.00
6.35
200
M12x1
14
10
26.5
31.5
18.0
24.0
4.5
4.430
1.4571 (Edelstahl)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表