SO 54021 - Cross union
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/05_edelstahl/so_54021.prj},{NB=SO 54021-12 058.4000.120},{TYPE=SO 54021-12},{MATNR=058.4000.120},{DK=12.00},{BAR=160},{M=M16x1},{NDM=16.000},{P=1.000},{SW1=19},{SW2=14},{L=37.5},{ZK=25.0},{EK=9.5},{KG=13.900},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 54021-4 058.4000.040
SO 54021-4
058.4000.040
4.00
200
M10x1
12
12
25.5
17.5
3.5
5.600
1.4571 (Edelstahl)
SO 54021-5 058.4000.050
SO 54021-5
058.4000.050
5.00
200
M10x1
12
12
25.5
17.5
4.0
5.550
1.4571 (Edelstahl)
SO 54021-6 058.4000.060
SO 54021-6
058.4000.060
6.00
200
M10x1
12
12
25.5
17.5
4.5
5.500
1.4571 (Edelstahl)
SO 54021-8 058.4000.080
SO 54021-8
058.4000.080
8.00
200
M12x1
14
12
27.5
19.0
6.5
7.400
1.4571 (Edelstahl)
SO 54021-10 058.4000.100
SO 54021-10
058.4000.100
10.00
160
M14x1
17
14
34.5
23.0
8.5
11.400
1.4571 (Edelstahl)
SO 54021-12 058.4000.120
SO 54021-12
058.4000.120
12.00
160
M16x1
19
14
37.5
25.0
9.5
13.900
1.4571 (Edelstahl)
SO 54021-14 058.4000.140
SO 54021-14
058.4000.140
14.00
100
M20x1.5
24
17
40.5
26.5
12.0
25.300
1.4571 (Edelstahl)
SO 54021-15 058.4000.150
SO 54021-15
058.4000.150
15.00
100
M20x1.5
24
17
40.5
26.5
13.0
24.500
1.4571 (Edelstahl)
SO 54021-6,35 058.4000.06...
SO 54021-6,35
058.4000.063
6.35
200
M10x1
12
12
25.5
17.5
4.5
5.500
1.4571 (Edelstahl)
SO 54021-9,52 058.4000.09...
SO 54021-9,52
058.4000.095
9.52
160
M14x1
17
14
34.5
23.0
8.0
11.600
1.4571 (Edelstahl)
SO 54021-12,7 058.4000.12...
SO 54021-12,7
058.4000.127
12.70
160
M20x1.5
24
17
40.0
26.5
11.0
28.000
1.4571 (Edelstahl)
SO 54021-13,5 058.4000.13...
SO 54021-13,5
058.4000.135
13.50
100
M20x1.5
24
17
40.5
26.5
12.0
25.800
1.4571 (Edelstahl)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表