FN8018 - FISCHER SaMontec Massiv-Rohrschelle
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Rohrhalter
Rohrschellen
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/rohrhalter/rohrschellen/8018.prj},{NB=715749(300)},{ARTNR=715749},{LODLEVEL=300},{FN=FN8018},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=547910},{MKT=FI 547910 SM Massiv-RoSchel,FMFSC 65,1},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Massiv-Rohrschelle},{LTEXT2=Stahl feuerverzinkt},{LTEXT3=-},{LTEXT4=FMFSC 65 (547910)},{BXS=40 x 6},{B=158},{D=77},{G=M 12},{NENN=2 1/2\"},{D1=44.500},{H=9},{S=6.0},{B1=40.00},{SP1=122.00},{SP2=18.00},{HSCREW1=52.500},{HSCREW2=7.500},{HSCREW3=10.000},{D1SCREW=12.0},{SW=19.0},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
NENN
Nenngrösse (Zoll)
ⁿ/ₐ
715745
715745
FN8018
F4
FISCHER SAMONTEC
547905
FI 547905 SM Massiv-RoSch...
FISCHER SaMontec Massiv-R...
Stahl feuerverzinkt
-
FMFSC 25 (547905)
102
34
M 10
1"
715746
715746
FN8018
F4
FISCHER SAMONTEC
547906
FI 547906 SM Massiv-RoSch...
FISCHER SaMontec Massiv-R...
Stahl feuerverzinkt
-
FMFSC 32 (547906)
112
43
M 10
1 1/4"
715747
715747
FN8018
F4
FISCHER SAMONTEC
547907
FI 547907 SM Massiv-RoSch...
FISCHER SaMontec Massiv-R...
Stahl feuerverzinkt
-
FMFSC 40 (547907)
118
49
M 10
1 1/2"
715748
715748
FN8018
F4
FISCHER SAMONTEC
547909
FI 547909 SM Massiv-RoSch...
FISCHER SaMontec Massiv-R...
Stahl feuerverzinkt
-
FMFSC 50 (547909)
144
61
M 12
2"
715749
715749
FN8018
F4
FISCHER SAMONTEC
547910
FI 547910 SM Massiv-RoSch...
FISCHER SaMontec Massiv-R...
Stahl feuerverzinkt
-
FMFSC 65 (547910)
158
77
M 12
2 1/2"
715750
715750
FN8018
F4
FISCHER SAMONTEC
547911
FI 547911 SM Massiv-RoSch...
FISCHER SaMontec Massiv-R...
Stahl feuerverzinkt
-
FMFSC 80 (547911)
172
89
M 12
3"
715751
715751
FN8018
F4
FISCHER SAMONTEC
547913
FI 547913 SM Massiv-RoSch...
FISCHER SaMontec Massiv-R...
Stahl feuerverzinkt
-
FMFSC 100 (547913)
220
115
M 16
4"
715752
715752
FN8018
F4
FISCHER SAMONTEC
547915
FI 547915 SM Massiv-RoSch...
FISCHER SaMontec Massiv-R...
Stahl feuerverzinkt
-
FMFSC 125 (547915)
252
140
M 16
5"
715753
715753
FN8018
F4
FISCHER SAMONTEC
547918
FI 547918 SM Massiv-RoSch...
FISCHER SaMontec Massiv-R...
Stahl feuerverzinkt
-
FMFSC 150 (547918)
280
169
M 16
6"
715754
715754
FN8018
F4
FISCHER SAMONTEC
547919
FI 547919 SM Massiv-RoSch...
FISCHER SaMontec Massiv-R...
Stahl feuerverzinkt
-
FMFSC 200 (547919)
332
220
M 16
8"
715755
715755
FN8018
F4
FISCHER SAMONTEC
547921
FI 547921 SM Massiv-RoSch...
FISCHER SaMontec Massiv-R...
Stahl feuerverzinkt
-
FMFSC 250/50 (547921)
396
273
M 16
10"
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表