DIN 439 B (ISO 4035) - FN 141 - 4, verzinkt blau - Hexagon thin nuts, form B
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sechskantmuttern
DIN 439 B
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sechskantmuttern/din_439_b/st/din_439_b_a2k_fn141.prj},{NB=SFS FN 141 125675 Sechskantmutter DIN 439 Stahl 4 verzinkt blau BM12x1.25},{ARTNR=125675},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=4},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=141},{NENN1=M12x1.25},{D=12.000},{D1=10.647},{P=1.250},{M=6.000},{S=19.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Screw core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 141 280014 Sechska...
280014
Stahl
4
verzinkt blau
100
141
8.000
6.917
1.000
4.000
13.000
SFS FN 141 125669 Sechska...
125669
Stahl
4
verzinkt blau
500
141
8.000
6.917
1.000
4.000
13.000
SFS FN 141 151114 Sechska...
151114
Stahl
4
verzinkt blau
100
141
10.000
8.647
1.250
5.000
17.000
SFS FN 141 151115 Sechska...
151115
Stahl
4
verzinkt blau
500
141
10.000
8.647
1.250
5.000
17.000
SFS FN 141 125670 Sechska...
125670
Stahl
4
verzinkt blau
100
141
10.000
8.917
1.000
5.000
17.000
SFS FN 141 125671 Sechska...
125671
Stahl
4
verzinkt blau
500
141
10.000
8.917
1.000
5.000
17.000
SFS FN 141 125676 Sechska...
125676
Stahl
4
verzinkt blau
100
141
12.000
10.376
1.500
6.000
19.000
SFS FN 141 125672 Sechska...
125672
Stahl
4
verzinkt blau
100
141
12.000
10.917
1.000
6.000
19.000
SFS FN 141 125673 Sechska...
125673
Stahl
4
verzinkt blau
500
141
12.000
10.917
1.000
6.000
19.000
SFS FN 141 318184 Sechska...
318184
Stahl
4
verzinkt blau
500
141
12.000
10.376
1.500
6.000
19.000
SFS FN 141 125674 Sechska...
125674
Stahl
4
verzinkt blau
100
141
12.000
10.647
1.250
6.000
19.000
SFS FN 141 125675 Sechska...
125675
Stahl
4
verzinkt blau
500
141
12.000
10.647
1.250
6.000
19.000
SFS FN 141 125680 Sechska...
125680
Stahl
4
verzinkt blau
200
141
14.000
12.376
1.500
7.000
22.000
SFS FN 141 125679 Sechska...
125679
Stahl
4
verzinkt blau
100
141
14.000
12.376
1.500
7.000
22.000
SFS FN 141 125682 Sechska...
125682
Stahl
4
verzinkt blau
200
141
16.000
14.376
1.500
8.000
24.000
SFS FN 141 125681 Sechska...
125681
Stahl
4
verzinkt blau
100
141
16.000
14.376
1.500
8.000
24.000
SFS FN 141 125685 Sechska...
125685
Stahl
4
verzinkt blau
100
141
18.000
16.376
1.500
9.000
27.000
SFS FN 141 125684 Sechska...
125684
Stahl
4
verzinkt blau
50
141
18.000
16.376
1.500
9.000
27.000
SFS FN 141 125687 Sechska...
125687
Stahl
4
verzinkt blau
100
141
20.000
18.376
1.500
10.000
30.000
SFS FN 141 125686 Sechska...
125686
Stahl
4
verzinkt blau
50
141
20.000
18.376
1.500
10.000
30.000
SFS FN 141 125691 Sechska...
125691
Stahl
4
verzinkt blau
50
141
22.000
20.376
1.500
11.000
32.000
SFS FN 141 125694 Sechska...
125694
Stahl
4
verzinkt blau
50
141
24.000
21.835
2.000
12.000
36.000
SFS FN 141 125692 Sechska...
125692
Stahl
4
verzinkt blau
50
141
24.000
22.376
1.500
12.000
36.000
SFS FN 141 335963 Sechska...
335963
Stahl
4
verzinkt blau
25
141
27.000
24.835
2.000
13.500
41.000
SFS FN 141 161667 Sechska...
161667
Stahl
4
verzinkt blau
25
141
30.000
27.835
2.000
15.000
46.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表