DIN 934 (ISO 4032) - FN 150 - 8, verzinkt blau - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sechskantmuttern
DIN 934
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sechskantmuttern/din_934/st/din_934_a2k_fn150.prj},{NB=SFS FN 150 279740 Sechskantmutter DIN 934 Stahl 8 verzinkt blau M16},{ARTNR=279740},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=150},{NENN=M16},{D=16.000},{D1=13.835},{P=2.000},{D2=21.600},{E=26.750},{M=13.000},{S=24.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
NENN
Identification
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
D2
Diameter
[mm]
E
Width across corners
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 150 123585 Sechska...
123585
Stahl
8
verzinkt blau
200
150
M2
2.000
1.567
0.400
3.600
4.380
1.600
4.000
SFS FN 150 123586 Sechska...
123586
Stahl
8
verzinkt blau
1000
150
M2
2.000
1.567
0.400
3.600
4.380
1.600
4.000
SFS FN 150 123734 Sechska...
123734
Stahl
8
verzinkt blau
200
150
M2.5
2.500
2.013
0.450
4.500
5.510
2.000
5.000
SFS FN 150 123735 Sechska...
123735
Stahl
8
verzinkt blau
1000
150
M2.5
2.500
2.013
0.450
4.500
5.510
2.000
5.000
SFS FN 150 123593 Sechska...
123593
Stahl
8
verzinkt blau
1000
150
M3
3.000
2.459
0.500
4.950
6.080
2.400
5.500
SFS FN 150 123590 Sechska...
123590
Stahl
8
verzinkt blau
200
150
M3
3.000
2.459
0.500
4.950
6.080
2.400
5.500
SFS FN 150 123752 Sechska...
123752
Stahl
8
verzinkt blau
1000
150
M3.5
3.500
2.850
0.600
5.400
6.640
2.800
6.000
SFS FN 150 123751 Sechska...
123751
Stahl
8
verzinkt blau
200
150
M3.5
3.500
2.850
0.600
5.400
6.640
2.800
6.000
SFS FN 150 123606 Sechska...
123606
Stahl
8
verzinkt blau
1000
150
M4
4.000
3.242
0.700
6.300
7.740
3.200
7.000
SFS FN 150 123603 Sechska...
123603
Stahl
8
verzinkt blau
200
150
M4
4.000
3.242
0.700
6.300
7.740
3.200
7.000
SFS FN 150 123617 Sechska...
123617
Stahl
8
verzinkt blau
1000
150
M5
5.000
4.134
0.800
7.200
8.870
4.000
8.000
SFS FN 150 123614 Sechska...
123614
Stahl
8
verzinkt blau
200
150
M5
5.000
4.134
0.800
7.200
8.870
4.000
8.000
SFS FN 150 123629 Sechska...
123629
Stahl
8
verzinkt blau
1000
150
M6
6.000
4.917
1.000
9.000
11.050
5.000
10.000
SFS FN 150 123626 Sechska...
123626
Stahl
8
verzinkt blau
200
150
M6
6.000
4.917
1.000
9.000
11.050
5.000
10.000
SFS FN 150 123639 Sechska...
123639
Stahl
8
verzinkt blau
1000
150
M7
7.000
5.917
1.000
9.900
12.120
5.500
11.000
SFS FN 150 123636 Sechska...
123636
Stahl
8
verzinkt blau
200
150
M7
7.000
5.917
1.000
9.900
12.120
5.500
11.000
SFS FN 150 123646 Sechska...
123646
Stahl
8
verzinkt blau
1000
150
M8
8.000
6.647
1.250
11.700
14.380
6.500
13.000
SFS FN 150 123643 Sechska...
123643
Stahl
8
verzinkt blau
200
150
M8
8.000
6.647
1.250
11.700
14.380
6.500
13.000
SFS FN 150 123658 Sechska...
123658
Stahl
8
verzinkt blau
100
150
M10
10.000
8.376
1.500
15.300
18.900
8.000
17.000
SFS FN 150 123661 Sechska...
123661
Stahl
8
verzinkt blau
500
150
M10
10.000
8.376
1.500
15.300
18.900
8.000
17.000
SFS FN 150 123674 Sechska...
123674
Stahl
8
verzinkt blau
100
150
M12
12.000
10.106
1.750
17.100
21.100
10.000
19.000
SFS FN 150 123677 Sechska...
123677
Stahl
8
verzinkt blau
500
150
M12
12.000
10.106
1.750
17.100
21.100
10.000
19.000
SFS FN 150 123689 Sechska...
123689
Stahl
8
verzinkt blau
100
150
M14
14.000
11.835
2.000
19.800
24.490
11.000
22.000
SFS FN 150 123690 Sechska...
123690
Stahl
8
verzinkt blau
200
150
M14
14.000
11.835
2.000
19.800
24.490
11.000
22.000
SFS FN 150 279740 Sechska...
279740
Stahl
8
verzinkt blau
50
150
M16
16.000
13.835
2.000
21.600
26.750
13.000
24.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表