ISO 4018 (DIN 601) - FN 995 - 4.6, verzinkt blau - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
SFS Group Schweiz AG
2 Sechskant Stahl
sechskantschrauben_m_m
ISO 4018
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sechskant_stahl/sechskantschrauben_m_m/iso_4018/st/iso_4018_a2k_fn995.prj},{NB=SFS FN 995 122166 Sechskantschraube ISO 4018 Stahl 4.6 verzinkt blau M16x55},{ARTNR=122166},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=4.6},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=25},{SFSNR=995},{D=16.000},{D3=13.546},{P=2.000},{L=55.000},{A=6.000},{K=10.000},{R=0.600},{S=24.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
ⁿ/ₐ
D3
Nominal core diameter
ⁿ/ₐ
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
ⁿ/ₐ
B
Thread length
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
ⁿ/ₐ
K
Head height
ⁿ/ₐ
R
Transition radius under head
ⁿ/ₐ
S
Width across flats
ⁿ/ₐ
SFS FN 995 197228 Sechska...
197228
Stahl
4.6
verzinkt blau
50
995
12.000
9.853
1.750
45.000
39.700
5.300
7.500
0.600
18.000
SFS FN 995 197230 Sechska...
197230
Stahl
4.6
verzinkt blau
25
995
16.000
13.546
2.000
50.000
44.000
6.000
10.000
0.600
24.000
SFS FN 995 122166 Sechska...
122166
Stahl
4.6
verzinkt blau
25
995
16.000
13.546
2.000
55.000
49.000
6.000
10.000
0.600
24.000
SFS FN 995 197231 Sechska...
197231
Stahl
4.6
verzinkt blau
25
995
16.000
13.546
2.000
60.000
54.000
6.000
10.000
0.600
24.000
SFS FN 995 301782 Sechska...
301782
Stahl
4.6
verzinkt blau
10
995
20.000
16.933
2.500
60.000
52.500
7.500
12.500
0.800
30.000
SFS FN 995 303402 Sechska...
303402
Stahl
4.6
verzinkt blau
10
995
20.000
16.933
2.500
65.000
57.500
7.500
12.500
0.800
30.000
SFS FN 995 301783 Sechska...
301783
Stahl
4.6
verzinkt blau
10
995
20.000
16.933
2.500
70.000
62.500
7.500
12.500
0.800
30.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表