DIN 471 - FN 1041, galvanisch verzinkt - SEEGER Ringe für Wellen
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Sicherungsringe und Sicherungsbleche
DIN 471
Spring steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/sicherungsringe_sicherungsbleche/din_471/fs/din_471_fn_1041.prj},{NB=565280},{ARTNR=565280},{FN=FN1041},{TYP=F4},{MARKE=SEEGER},{LM=A25A220-BLS},{MKT=SEE RiWe DIN471-FeSt zn,A25,500},{LTEXT1=SEEGER Ringe für Wellen},{LTEXT2=DIN 471-Federstahl gal.verzinkt,12my},{LTEXT3=blau passiviert},{LTEXT4=A 25},{D1=25.000},{S=1.200},{D3=23.200},{A=4.400},{B=3.000},{D5=2.000},{D2=23.900},{M=1.300},{T=0.550},{N=1.700},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 471}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Nennmass
ⁿ/ₐ
S
Dicke
[mm]
D3
Ringinnendurchmesser ungespannt
[mm]
A
Abstand max.
[mm]
B
Stegdicke ~
[mm]
D5
Lochdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser Wellennut
[mm]
M
Nutbreite H13
[mm]
T
Nuttiefe
[mm]
N
Wellenueberstand min.
[mm]
D4
Durchmesser Einbauraum
[mm]
CNSAVOID
ⁿ/ₐ
CNSNN
ⁿ/ₐ
565280
565280
FN1041
F4
SEEGER
A25A220-BLS
SEE RiWe DIN471-FeSt zn,A...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl gal.ve...
blau passiviert
A 25
25.000
1.200
23.200
4.400
3.000
2.000
23.900
1.300
0.550
1.700
34.240
0
DIN 471
565282
565282
FN1041
F4
SEEGER
A38A220-BLS
SEE RiWe DIN471-FeSt zn,A...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl gal.ve...
blau passiviert
A 38
38.000
1.750
35.200
5.800
4.200
2.500
36.000
1.850
1.000
3.000
50.180
0
DIN 471
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表