DIN 471 - FN 1042, galvanisch verzinkt + magaziniert - SEEGER Ringe für Wellen
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Sicherungsringe und Sicherungsbleche
DIN 471
Spring steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/sicherungsringe_sicherungsbleche/din_471/fs/din_471_fn_1042.prj},{NB=565283},{ARTNR=565283},{FN=FN1042},{TYP=F4},{MARKE=SEEGER},{LM=A40A220-ARS},{MKT=SEE RiWe DIN471-FeSt zn mag,A40,100},{LTEXT1=SEEGER Ringe für Wellen},{LTEXT2=DIN 471-Federstahl gal.verzinkt,12my},{LTEXT3=blau passiviert mag. für 100 Stk},{LTEXT4=A 40},{D1=40.000},{S=1.750},{D3=36.500},{A=6.000},{B=4.400},{D5=2.500},{D2=37.500},{M=1.850},{T=1.250},{N=3.800},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 471}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Nennmass
ⁿ/ₐ
S
Dicke
[mm]
D3
Ringinnendurchmesser ungespannt
[mm]
A
Abstand max.
[mm]
B
Stegdicke ~
[mm]
D5
Lochdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser Wellennut
[mm]
M
Nutbreite H13
[mm]
T
Nuttiefe
[mm]
N
Wellenueberstand min.
[mm]
D4
Durchmesser Einbauraum
[mm]
CNSAVOID
ⁿ/ₐ
CNSNN
ⁿ/ₐ
565283
565283
FN1042
F4
SEEGER
A40A220-ARS
SEE RiWe DIN471-FeSt zn m...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl gal.ve...
blau passiviert mag. für ...
A 40
40.000
1.750
36.500
6.000
4.400
2.500
37.500
1.850
1.250
3.800
52.600
0
DIN 471
565284
565284
FN1042
F4
SEEGER
A50A220-ARS
SEE RiWe DIN471-FeSt zn m...
SEEGER Ringe für Wellen
DIN 471-Federstahl gal.ve...
blau passiviert mag. für ...
A 50
50.000
2.000
45.800
6.900
5.100
2.500
47.000
2.150
1.500
4.500
64.490
0
DIN 471
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表