DIN 6799 - FN 1033, galvanisch verzinkt - SEEGER Sicherungsscheiben
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Sicherungsscheiben
DIN 6799
Spring steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/sicherungsscheiben/din_6799/fs/din_6799_fn_1033.prj},{NB=565173},{ARTNR=565173},{FN=FN1033},{TYP=F4},{MARKE=SEEGER},{LM=RA6A220-BLS},{MKT=SEE SiSche DIN6799-FeSt zn,RA6,2500},{LTEXT1=SEEGER Sicherungsscheiben},{LTEXT2=DIN 6799-Federstahl gal.verzinkt,12my},{LTEXT3=blau passiviert},{LTEXT4=RA 6},{D1=6.000},{D2=12.300},{S=0.700},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 6799}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Nennmass
[mm]
D2
Aussendurchmeser
[mm]
S
Dicke
[mm]
CNSAVOID
ⁿ/ₐ
CNSNN
ⁿ/ₐ
565172
565172
FN1033
F4
SEEGER
RA5A220-BLS
SEE SiSche DIN6799-FeSt z...
SEEGER Sicherungsscheiben
DIN 6799-Federstahl gal.v...
blau passiviert
RA 5
5.000
11.300
0.700
0
DIN 6799
565173
565173
FN1033
F4
SEEGER
RA6A220-BLS
SEE SiSche DIN6799-FeSt z...
SEEGER Sicherungsscheiben
DIN 6799-Federstahl gal.v...
blau passiviert
RA 6
6.000
12.300
0.700
0
DIN 6799
565174
565174
FN1033
F4
SEEGER
RA12A220-BLS
SEE SiSche DIN6799-FeSt z...
SEEGER Sicherungsscheiben
DIN 6799-Federstahl gal.v...
blau passiviert
RA 12
15.000
29.400
1.500
0
DIN 6799
565175
565175
FN1033
F4
SEEGER
RA15A220-BLS
SEE SiSche DIN6799-FeSt z...
SEEGER Sicherungsscheiben
DIN 6799-Federstahl gal.v...
blau passiviert
RA 15
19.000
37.600
1.750
0
DIN 6799
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表