SFNI - 滚珠丝杆
鼎翰SHAC
滚珠丝杆
Powered by
CAD模型選擇
{shac/ballscrews/sfni.prj},{NB=SFNIR3205-4(100N1N100-1)},{CNSORDERNO=SFNIR3205-4},{DDX=32.0},{IX=5},{DAX=3.175},{DX=46.000},{AX=72.000},{BX=12.000},{LX1=52.000},{WX=58.000},{HX=52.000},{XX=6.500},{YX=11.500},{ZX=6.500},{Q1X=8.000},{Q2X=1.000},{NX=4},{CAX=1313.000},{COAX=3861.000},{RIX1=37.000},{SSS=1.000},{CS=},{ZC=100},{ZCL=N1},{ZCAL=0},{ZCR=N1},{ZCAR=0},{RL=1.80000},{R1=20.30000},{R2=19.50000},{R3=18.70000},{R4=0.90000},{R4D=6.77230},{R5L=3.00000},{R5=1.50000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
DD
轴径
[mm]
I
导程
[mm]
DA
珠径
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
Q
[mm]
N
[mm]
CA
动额定负荷
[mm]
COA
静额定负荷
[mm]
RI
刚性
[kgf/μm]
SFNIR1605-4
SFNIR1605-4
16
5
3.175
30
49
10
45
39
34
4.5
8
8
M6x1
4
919
1789
21
SFNIR1610-3
SFNIR1610-3
16
10
3.175
34
58
10
57
45
34
5.5
9.5
9.5
M6x1
3
669
1223
14
SFNIR2005-4
SFNIR2005-4
20
5
3.175
34
57
11
51
45
40
5.5
9.5
9.5
M6x1
4
1065
2376
26
SFNIR2505-4
SFNIR2505-4
25
5
3.175
40
63
11
51
51
46
5.5
9.5
9.5
M8x1
4
1137
2830
30
SFNIR2510-4
SFNIR2510-4
25
10
4.762
46
72
12
80
58
52
6.5
11.5
11.5
M8x1
4
1792
3714
28
SFNIR3205-4
SFNIR3205-4
32
5
3.175
46
72
12
52
58
52
6.5
11.5
11.5
M8x1
4
1313
3861
37
SFNIR3210-4
SFNIR3210-4
32
10
6.35
54
88
15
85
70
62
9
14
14
M8x1
4
3201
7154
40
SFNIR4005-4
SFNIR4005-4
40
5
3.175
56
90
15
55
72
64
9
14
14
M8x1
4
1477
5042
46
SFNIR4010-4
SFNIR4010-4
40
10
6.35
62
104
18
88
82
70
11
17.5
17.5
M8x1
4
3707
9503
50
SFNIR5010-4
SFNIR5010-4
50
10
6.35
72
114
18
88
92
82
11
17.5
17.5
M8x1
4
4219
12450
61
SFNIR6310-4
SFNIR6310-4
63
10
6.35
85
131
22
93
107
95
14
20
20
M8x1
4
4815
16576
76
SFIR8010-4
SFIR8010-4
80
10
6.35
105
150
22
93
127
115
14
20
20
M8x1
4
5336
21320
91
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表