目錄: SHAKO
Created: 16.08.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
SHAKO
ZTCA - 摆动固定型
SHAKO
执行元件
标准气缸
TC-标准缸
Powered by
CAD模型選擇
{shako/cylinder/standard_cylinder/tc/ca.prj},{NB=ZTCA-50},{BORE=50},{A=34},{B=152},{C=φ14},{D=M6xP1.0},{E=47},{F=62},{G=20},{H=20.3},{I=52},{A1=62},{B1=47},{C1=34},{DD=14},{RE=15},{F1=14},{G1=20},{H1=33},{I1=5},{J1=6.5},{K1=10},{RL=9.5},{M1=46}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
ZTCA-32
32
34
152
φ12
M6xP1.0
33
48
16
16.3
32
ZTCA-40
40
34
152
φ14
M6xP1.0
37
50
20
20.3
44
ZTCA-50
50
34
152
φ14
M6xP1.0
47
62
20
20.3
52
ZTCA-63
63
34
155
φ14
M8xP1.25
56
75
20
20.3
52
ZTCA-80
80
48
191
φ20
M10xP1.5
70
94
32
32.3
64
ZTCA-100
100
48
197
φ20
M10xP1.5
84
112
32
32.3
64
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表