CVQ I - 单肘接头
SMC Corporation
执行元件
带阀气缸
CVQ 带阀薄型气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/cylinder_with_solenoid_valve/cvq/accessories/cvq_i.prj},{NB=I-G04_CVQ},{MODEL=I-G04},{BORE=32 , 40},{COM=Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.},{A=42},{A1=14},{E1=22},{L1=30},{MM=M14x1.5},{R1=12},{U1=14},{ND=10},{NX=18},{MMN=14}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
适用缸径
[mm]
COM
注释
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
E1
[mm]
L1
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
R1
[mm]
U1
[mm]
ND
[mm]
NX
[mm]
I-G04
I-G04
32 , 40
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
42
14
22
30
M14x1.5
12
14
10
18
I-G05
I-G05
50 , 63
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
56
18
28
40
M18x1.5
16
20
14
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表