MGZR CD - 耳环用销轴
SMC Corporation
执行元件
带导杆气缸
MGZR 杆可回转型倍力气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/guide_cylinder/mgzr/accessories/mgzr_cd.prj},{NB=CD-M05_MGZR},{MODEL=CD-M05},{BORE=32,40},{DD9=14 -0.050/-0.093},{DD9N=14},{L=60.0},{L2=51.0},{M=4.5},{D=4},{PIN=dia 4 x 25l}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
ⁿ/ₐ
DD9
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
PIN
使用的开口销
ⁿ/ₐ
CD-M03
CD-M03
20,25
10 -0.040/-0.076
44.0
36.0
4.0
3
φ3 x 18l
CD-M05
CD-M05
32,40
14 -0.050/-0.093
60.0
51.0
4.5
4
φ4 x 25l
CD-M08
CD-M08
50,63
22 -0.065/-0.117
82.0
72.0
5.0
4
φ4 x 35l
CDP-7A
CDP-7A
80
25 -0.065/-0.117
88.0
78.0
5.0
4
φ4 x 36l
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表