JC 标准品 - 浮动接头/标准,轻量型
SMC Corporation
执行元件
相关附属元件
浮动接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/related_equipment/floating_joint/jc_standard.prj},{NB=JC30-10-125(0)},{BORE=25/32},{Z=2.500},{THREAD=M10x1.25},{THREAD2=0},{MR=10},{MP=1.25},{A=49.5},{B=19.5},{D=24},{E=5.0},{F=8},{G=8.0},{H=17},{R=34.0},{P=9},{U=0.50},{N=800},{CNSMASSEXACT=0.05},{D4=22.000},{L4=19.460},{L5=9.250},{L1=8.700}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
适合缸径
ⁿ/ₐ
THREAD
螺纹称呼
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
R
球心距
[mm]
P
最大螺纹拧入深度
[mm]
U
允许偏心量
[mm]
N
最大使用拉压力
[N]
CNSMASSEXACT
质量
[kg]
L1
[mm]
JC20-8-125
JC20-8-125
20
M8x1.25
44.0
17.5
21
4.5
7
7.0
13
30.5
8
0.50
300
0.03
7.600
JC30-10-125
JC30-10-125
25/32
M10x1.25
49.5
19.5
24
5.0
8
8.0
17
34.0
9
0.50
800
0.05
8.700
JC40-14-150
JC40-14-150
40
M14x1.5
60.0
20.0
31
6.0
11
11.0
22
38.0
13
0.75
1250
0.12
11.900
JC63-18-150
JC63-18-150
50/63
M18x1.5
74.5
25.0
41
7.5
14
13.5
27
47.5
15
1.00
3100
0.23
15.200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表