RBL - 液压缓冲器:耐冷却液型
SMC Corporation
执行元件
相关附属元件
液压缓冲器
RB 液压缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/related_equipment/shock_absorber/rb/rbl_asmtab.prj},{NB=RBL1411(0)},{SYMBOL=(1411) O.D. thread:14mm/Stroke:11mm},{MODELX=1411},{TYPE=},{OPTION=},{POS=0},{D=5.000},{D1=3.500},{E1=12.200},{E2=12.000},{F=3.500},{H=11.000},{A=0.000},{K=12.000},{L=63.600},{MMA=14.000},{MMP=1.500},{S=72.100},{LL1=83.100},{LL2=96.600},{Z1=0.000},{Z2=13.500},{E31=0.000},{E32=12.000},{RH=14.500},{B=19.000},{C=21.900},{H1=6.000},{PPATH=rbl/assembly/rbl_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
SYMBOL
记号(外径螺纹尺寸/行程)
ⁿ/ₐ
RBL1006
(1006) 外径螺纹尺寸:10mm/行程:6mm
RBL1007
(1007) 外径螺纹尺寸:10mm/行程:7mm
RBL1411
(1411) 外径螺纹尺寸:14mm/行程:11m...
RBL1412
(1412) 外径螺纹尺寸:14mm/行程:12m...
RBL2015
(2015) 外径螺纹尺寸:20mm/行程:15m...
RBL2725
(2725) 外径螺纹尺寸:27mm/行程:25m...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表