C95 GKM - Piston Rod Clevis
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
C95 ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/c95/accessories/gkm.prj},{NB=GKM35-54},{MODEL=GKM35-54},{BORE=160,200},{E=M36x2},{ERA=36},{ERP=2},{B=30+0.6/+0.15},{BX=35},{D=144},{FH11=35},{L1=201},{C=54},{A=70},{R=45},{LS1=41.0},{DS1=52},{DS2=5},{LS2=14},{D1=50},{L2=45},{DIS=20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D
[mm]
FH11
轴
[mm]
L1
max.
[mm]
C
min
[mm]
A
max.
[mm]
GKM35-54
GKM35-54
160,200
M36x2
30+0.6/+0.15
144
35
201
54
70
GKM40-84
GKM40-84
250
M42x2
40+0.6/+0.15
168
40
245
84
85
GKM50-96
GKM50-96
320
M48x2
50+0.6/+0.15
192
50
265
96
96
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表