25-CD-S - 耳环用销轴 25A-对应
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
CM2 气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cm2/accessories/25a-cm2_cd-s.prj},{NB=25-CD-S02},{MODEL=25-CD-S02},{BORE=20,25},{DD9=8 -0.040/-0.076},{DD=8.0},{D=7.6},{LL=24.5},{L=19.5},{M=1.60},{T=0.90},{CRIN=C-8 type for pivot}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
适用缸径
[mm]
DD9
Dd9
[mm]
D
d
[mm]
LL
L
[mm]
L
l
[mm]
M
m
[mm]
T
t
[mm]
CRIN
适用挡圈型号
[mm]
25-CD-S02
25-CD-S02
20,25
8 -0.040/-0.076
7.6
24.5
19.5
1.60
0.90
轴用C型 8
25-CD-S03
25-CD-S03
32,40
10 -0.040/-0.076
9.6
34.0
29.0
1.35
1.15
轴用C型 10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表