25-CM-E - T型座 25A-对应
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
CM2 气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cm2/accessories/25a-cm2_e.prj},{NB=25-CM-E020B},{MODEL=25-CM-E020B},{BORE=20,25},{L=24.5},{LC=8},{LD=6.8},{LE=22},{LF=15},{LG=30},{LH=30},{LR=10},{LT=3.2},{LX=12},{LY=59},{LV=18.4},{PINMODEL=CD-S02},{DD9=8 -0.040/-0.076},{DD=8.0},{D=7.6},{LL=19.5},{M=1.60},{T=0.90},{CRIN=C-8 type for pivot}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
适用缸径
[mm]
L
l
[mm]
LC
[mm]
LD
[mm]
LE
[mm]
LF
[mm]
LG
[mm]
LH
[mm]
LR
[mm]
LT
[mm]
LX
[mm]
LY
[mm]
LV
[mm]
CRIN
适用挡圈型号
[mm]
25-CM-E020B
25-CM-E020B
20,25
24.5
8
6.8
22
15
30
30
10
3.2
12
59
18.4
轴用C型 8
25-CM-E032B
25-CM-E032B
32,40
34.0
10
9.0
25
15
40
40
13
4.0
20
75
28.0
轴用C型 10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表