VQZ2 5 SU - 底板配管型:3通电磁阀/单体
SMC Corporation
方向控制阀
电磁阀
先导式3通电磁阀
VQZ200 3通电磁阀
单体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_3_port/vqz200/single_unit/vqz2_5_su_asmtab.prj},{NB=VQZ215-1L1},{SERIES=VQZ200 body width 15 mm},{ACTUATION=1},{FUNCTION=},{VOLTAGE=1},{ENTRY=L},{MANUAL=},{IP65=},{PORT=},{THREAD=},{OMSC=},{CE=},{PPATH=vqz2_5_su/assembly/vqz2_5_su_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
VQZ215-1L1
VQZ200 阀宽15mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表