DT - 双管T型接头
SMC Corporation
管接头
通用管接头
H/DL/L/LL 卡套式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/h_dl_l_ll/dt_mbt.prj},{NB=DT08-02},{OD=8},{R=1/4},{MODEL1=DT08-02},{SEAL=},{OMSC=},{H1=12},{H2=14},{L1=24.5},{L2=21},{M=16},{A=22.6},{EA=25.0},{CNSMASSEXACT=52},{DH1=12},{DH2=11.9},{LV1=18.6},{LV2=7.6},{ND=13.157}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
OD
适合管子外径
[mm]
R
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H1
六角对边
[mm]
H2
六角对边
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
EA
有效截面积
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
DT04-01
4
1/8
DT04-01
10
10
23.5
17
15
19.6
5.7
33
DT04-02
4
1/4
DT04-02
10
10
23.5
19
15
19.6
5.7
40
DT06-01
6
1/8
DT06-01
10
12
23.5
17
16
19.6
14.0
35
DT06-02
6
1/4
DT06-02
10
12
23.5
19
16
19.6
14.0
44
DT06-03
6
3/8
DT06-03
14
12
26.5
22
16
24.5
14.0
70
DT08-01
8
1/8
DT08-01
12
14
24.5
18
16
21.6
25.0
45
DT08-02
8
1/4
DT08-02
12
14
24.5
21
16
22.6
25.0
52
DT08-03
8
3/8
DT08-03
14
14
26.5
22
16
24.5
25.0
73
DT10-02
10
1/4
DT10-02
14
17
26.5
23
17
25.8
49.0
72
DT10-03
10
3/8
DT10-03
14
17
26.5
22
17
24.5
49.0
78
DT10-04
10
1/2
DT10-04
17
17
28.5
27
17
29.4
49.0
120
DT12-02
12
1/4
DT12-02
17
19
28.5
25
17
29.6
55.0
106
DT12-03
12
3/8
DT12-03
17
19
28.5
26
17
30.3
55.0
111
DT12-04
12
1/2
DT12-04
17
19
28.5
27
17
29.4
55.0
120
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表