DY - 辅助用T型接头
SMC Corporation
管接头
通用管接头
H/DL/L/LL 卡套式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/h_dl_l_ll/dy.prj},{NB=DY08-02},{OD=8},{R=1/4},{MODEL1=DY08-02},{SEAL=},{OMSC=},{H1=12},{H2=14},{L1=24.5},{L2=21},{M=16},{A=39.5},{EA=32.0},{CNSMASSEXACT=51},{LH1=17.6},{DH1=12},{LV1=21},{ND=13.157}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
OD
适合管子外径
[mm]
R
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H1
六角对边
[mm]
H2
六角对边
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
EA
有效截面积
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
DY04-01
4
1/8
DY04-01
10
10
23.5
17
15
36.5
6.9
32
DY04-02
4
1/4
DY04-02
10
10
23.5
19
15
36.5
6.9
40
DY06-01
6
1/8
DY06-01
10
12
23.5
17
16
36.5
16.0
36
DY06-02
6
1/4
DY06-02
10
12
23.5
19
16
36.5
16.0
42
DY06-03
6
3/8
DY06-03
14
12
26.5
22
16
42.2
16.0
66
DY08-01
8
1/8
DY08-01
12
14
24.5
18
16
38.5
32.0
44
DY08-02
8
1/4
DY08-02
12
14
24.5
21
16
39.5
32.0
51
DY08-03
8
3/8
DY08-03
14
14
26.5
22
16
42.2
32.0
69
DY10-02
10
1/4
DY10-02
14
17
26.5
23
17
43.5
56.0
70
DY10-03
10
3/8
DY10-03
14
17
26.5
22
17
42.2
56.0
77
DY10-04
10
1/2
DY10-04
17
17
28.5
27
17
47.3
56.0
116
DY12-02
12
1/4
DY12-02
17
19
28.5
25
17
47.5
62.0
106
DY12-03
12
3/8
DY12-03
17
19
28.5
26
17
47.2
62.0
112
DY12-04
12
1/2
DY12-04
17
19
28.5
27
17
47.3
62.0
119
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表