KBS - 外连接管座
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KB 配管组件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kb/kbs.prj},{NB=KBS2-R2},{MODEL=KBS2-R2},{T=Rc1/4},{TX=13.157},{TD=9.200},{H=17},{D=17.6},{L1=33.5},{L2=14.0},{A=30.0},{CNSMASSEXACT=28.5},{B=9.5},{C=1.4},{D6=10.4},{D7=13.6},{L6=11.1},{L7=3.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KBS1-R1
KBS1-R1
Rc1/8
14
13.6
28.0
11.0
25.0
17.8
KBS2-R2
KBS2-R2
Rc1/4
17
17.6
33.5
14.0
30.0
28.5
KBS3-R3
KBS3-R3
Rc3/8
19
25.2
38.5
17.0
34.5
33.8
KBS4-R4
KBS4-R4
Rc1/2
24
27.0
39.0
20.0
35.0
57.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表