KBZ - 分支弯头组件
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KB 配管组件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kb/kbz.prj},{NB=KBZ2-08},{MODEL=KBZ2-08},{OD=8},{D1=15.2},{D2=17.6},{D3=21.0},{L1=25.8},{L2=36.0},{L3=10.1},{L4=15.5},{A=22.5},{M=18.5},{P=15.2},{CNSMASSEXACT=11.6},{LX=0.300},{A1=9.000},{A2=9.200},{A3=10.800},{A4=5.400},{A5=1.500},{A6=14.600},{A7=17.600},{A8=15.100},{A9=1.400},{A10=14.800},{A11=1.400},{A12=0.000},{A13=0.000},{B1=1.500},{B2=1.600},{B3=13.500},{B4=9.000},{B5=2.700},{C1=15.300},{C2=6.000},{B=9.5},{T=1.4},{CC=2.700},{D4=12.400},{D5=18.800},{L5=4.700},{D6=10.400},{D7=13.600},{L6=11.100},{L7=3.400},{E1=11.700},{E2=6.000},{E3=2.700}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KBZ1-04
KBZ1-04
4
10.4
13.6
16.8
21.0
33.0
10.4
13.0
19.5
16.0
10.4
5.8
KBZ1-06
KBZ1-06
6
12.8
13.6
16.8
21.5
33.0
10.4
13.0
19.5
17.0
12.8
7.1
KBZ2-08
KBZ2-08
8
15.2
17.6
21.0
25.8
36.0
10.1
15.5
22.5
18.5
15.2
11.6
KBZ3-10
KBZ3-10
10
18.5
25.2
28.6
31.2
42.6
11.4
19.5
27.0
21.0
18.5
24.4
KBZ3-12
KBZ3-12
12
20.9
25.2
28.6
32.2
42.6
11.4
19.5
27.0
22.0
20.9
27.1
KBZ4-12
KBZ4-12
12
20.9
27.0
30.4
33.0
41.4
12.2
18.0
25.0
22.0
20.9
28.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表