KFT - 双管T型接头
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KF 嵌入式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kf/kft_bt.prj},{NB=KFT08B-02},{OD=8},{ID=6.0},{R=R1/4},{ND=13.157},{MODEL1=KFT08B-02},{SEAL=},{H1=12},{H2=14},{L1=27.3},{L2=24.3},{L3=23},{L4=17.0},{M=13.3},{D=5.0},{A=24.3},{EA=25},{CNSMASSEXACT=51},{DH1=9},{RA=12},{LV1=19.3},{LH1=3.0},{LH2=7.8},{LH3=4.5},{LH4=24.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
OD
适合管子外径
[mm]
ID
适合管子内径
[mm]
R
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H1
六角对边
[mm]
H2
六角对边
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
EA
有效截面积
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KFT04-01
4
2.5
R1/8
KFT04-01
10
10
27.5
20.8
17
13.0
15.5
1.5
19.3
3
29
KFT04-02
4
2.5
R1/4
KFT04-02
10
10
27.5
20.8
19
13.0
15.5
1.5
19.3
3
34
KFT04B-01
4
2.5
R1/8
KFT04B-01
10
10
24.4
21.4
17
13.0
12.4
1.5
19.3
3
30
KFT04B-02
4
2.5
R1/4
KFT04B-02
10
10
24.4
21.4
19
13.0
12.4
1.5
19.3
3
35
KFT06-01
6
4.0
R1/8
KFT06-01
10
12
27.2
20.5
17
13.0
15.2
3.0
19.3
10
32
KFT06-02
6
4.0
R1/4
KFT06-02
10
12
27.2
20.5
19
13.0
15.2
3.0
19.3
10
37
KFT06-03
6
4.0
R3/8
KFT06-03
12
12
30.2
23.5
22
15.7
15.2
3.0
23.0
12
53
KFT06B-01
6
4.0
R1/8
KFT06B-01
10
12
24.2
21.2
17
13.0
12.2
3.0
19.3
10
34
KFT06B-02
6
4.0
R1/4
KFT06B-02
10
12
24.2
21.2
19
13.0
12.2
3.0
19.3
10
39
KFT06B-03
6
4.0
R3/8
KFT06B-03
12
12
27.2
24.2
22
15.7
12.2
3.0
23.0
12
55
KFT08U-01
8
5.0
R1/8
KFT08U-01
12
14
30.2
23.5
20
16.0
16.2
4.0
23.3
14
49
KFT08U-02
8
5.0
R1/4
KFT08U-02
12
14
30.2
23.5
23
17.0
16.2
4.0
24.3
19
50
KFT08U-03
8
5.0
R3/8
KFT08U-03
12
14
30.2
23.5
22
15.7
16.2
4.0
23.0
19
56
KFT08N-01
8
6.0
R1/8
KFT08N-01
12
14
30.2
23.5
20
16.0
16.2
5.0
23.3
16
46
KFT08N-02
8
6.0
R1/4
KFT08N-02
12
14
30.2
23.5
23
17.0
16.2
5.0
24.3
25
49
KFT08N-03
8
6.0
R3/8
KFT08N-03
12
14
30.2
23.5
22
15.7
16.2
5.0
23.0
25
54
KFT08B-01
8
6.0
R1/8
KFT08B-01
12
14
27.3
24.3
20
16.0
13.3
5.0
23.3
16
48
KFT08B-02
8
6.0
R1/4
KFT08B-02
12
14
27.3
24.3
23
17.0
13.3
5.0
24.3
25
51
KFT08B-03
8
6.0
R3/8
KFT08B-03
12
14
27.3
24.3
22
15.7
13.3
5.0
23.0
25
56
KFT10U-02
10
6.5
R1/4
KFT10U-02
12
17
31.8
24.5
23
17.0
18.8
5.5
24.3
27
46
KFT10U-03
10
6.5
R3/8
KFT10U-03
12
17
31.8
24.5
22
15.7
18.8
5.5
23.0
34
63
KFT10U-04
10
6.5
R1/2
KFT10U-04
14
17
33.8
26.5
27
18.8
18.8
5.5
27.3
34
90
KFT10N-02
10
7.5
R1/4
KFT10N-02
12
17
31.8
24.5
23
17.0
18.8
6.5
24.3
30
57
KFT10N-03
10
7.5
R3/8
KFT10N-03
12
17
31.8
24.5
22
15.7
18.8
6.5
23.0
30
62
KFT10N-04
10
7.5
R1/2
KFT10N-04
14
17
33.8
26.5
27
18.8
18.8
6.5
27.3
41
88
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表