KFV - 可回转弯头
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KF 嵌入式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kf/kfv_se.prj},{NB=KFV08B-02},{OD=8},{ID=6.0},{R=R1/4},{ND=13.157},{MODEL1=KFV08B-02},{SEAL=},{H1=12},{H2=14},{H3=17},{H4=14},{L1=24.3},{L2=21.3},{L3=38.2},{L4=32.7},{M=13.3},{D=5.0},{A=40.8},{EA=14.0},{CNSMASSEXACT=61},{LH1=5.00},{LH2=5.00},{LH3=3.20},{LH4=12},{LH5=9.00},{LH6=17},{LH7=10},{LH8=6.00},{LH9=7.8},{LH10=4.50},{LH11=9},{LH12=12},{R1=6.0},{LH13=3.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
OD
适合管子外径
[mm]
ID
适合管子内径
[mm]
R
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H1
六角对边
[mm]
H2
六角对边
[mm]
H3
六角对边
[mm]
H4
六角对边
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
EA
有效截面积
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KFV04-01
4
2.5
R1/8
KFV04-01
10
10
14
10
26.0
19.3
32.8
29.7
15.5
1.5
35.5
1.4
40
KFV04-02
4
2.5
R1/4
KFV04-02
10
10
14
14
26.0
19.3
37.2
31.7
15.5
1.5
37.5
1.4
50
KFV04B-01
4
2.5
R1/8
KFV04B-01
10
10
14
10
22.9
19.9
32.8
29.7
12.4
1.5
35.5
1.4
41
KFV04B-02
4
2.5
R1/4
KFV04B-02
10
10
14
14
22.9
19.9
37.2
31.7
12.4
1.5
37.5
1.4
51
KFV06-01
6
4.0
R1/8
KFV06-01
10
12
14
10
25.7
19.0
32.8
29.7
15.2
3.0
36.6
5.0
42
KFV06-02
6
4.0
R1/4
KFV06-02
10
12
14
14
25.7
19.0
37.2
31.7
15.2
3.0
38.6
5.0
52
KFV06-03
6
4.0
R3/8
KFV06-03
10
12
14
17
25.7
19.0
37.6
32.4
15.2
3.0
39.3
5.0
64
KFV06B-01
6
4.0
R1/8
KFV06B-01
10
12
14
10
22.7
19.7
32.8
29.7
12.2
3.0
36.6
5.0
43
KFV06B-02
6
4.0
R1/4
KFV06B-02
10
12
14
14
22.7
19.7
37.2
31.7
12.2
3.0
38.6
5.0
53
KFV06B-03
6
4.0
R3/8
KFV06B-03
10
12
14
17
22.7
19.7
37.6
32.4
12.2
3.0
39.3
5.0
65
KFV08U-01
8
5.0
R1/8
KFV08U-01
12
14
17
12
27.2
20.5
33.8
30.7
16.2
4.0
38.8
9.4
52
KFV08U-02
8
5.0
R1/4
KFV08U-02
12
14
17
14
27.2
20.5
38.2
32.7
16.2
4.0
40.8
9.4
61
KFV08U-03
8
5.0
R3/8
KFV08U-03
12
14
17
17
27.2
20.5
38.6
33.4
16.2
4.0
41.5
9.4
73
KFV08N-01
8
6.0
R1/8
KFV08N-01
12
14
17
12
27.2
20.5
33.8
30.7
16.2
5.0
38.8
14.0
57
KFV08N-02
8
6.0
R1/4
KFV08N-02
12
14
17
14
27.2
20.5
38.2
32.7
16.2
5.0
40.8
14.0
60
KFV08N-03
8
6.0
R3/8
KFV08N-03
12
14
17
17
27.2
20.5
38.6
33.4
16.2
5.0
41.5
14.0
72
KFV08B-01
8
6.0
R1/8
KFV08B-01
12
14
17
12
24.3
21.3
33.8
30.7
13.3
5.0
38.8
14.0
58
KFV08B-02
8
6.0
R1/4
KFV08B-02
12
14
17
14
24.3
21.3
38.2
32.7
13.3
5.0
40.8
14.0
61
KFV08B-03
8
6.0
R3/8
KFV08B-03
12
14
17
17
24.3
21.3
38.6
33.4
13.3
5.0
41.5
14.0
73
KFV10U-02
10
6.5
R1/4
KFV10U-02
14
17
19
17
28.8
21.5
40.2
34.7
18.8
5.5
44.5
18.0
73
KFV10U-03
10
6.5
R3/8
KFV10U-03
14
17
19
17
28.8
21.5
40.6
35.4
18.8
5.5
45.2
18.0
81
KFV10U-04
10
6.5
R1/2
KFV10U-04
14
17
19
22
28.8
21.5
43.8
36.5
18.8
5.5
46.3
18.0
104
KFV10N-02
10
7.5
R1/4
KFV10N-02
14
17
19
17
28.8
21.5
40.2
34.7
18.8
6.5
44.5
25.0
72
KFV10N-03
10
7.5
R3/8
KFV10N-03
14
17
19
17
28.8
21.5
40.6
35.4
18.8
6.5
45.2
25.0
80
KFV10N-04
10
7.5
R1/2
KFV10N-04
14
17
19
22
28.8
21.5
43.8
36.5
18.8
6.5
46.3
25.0
104
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表