【收敛品】: KJH (英寸) - 异径直通接管 :本产品已停止生产
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KJ 英制尺寸 微型快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kj_inch/kjh_dds_inch.prj},{NB=KJH01-03},{ODA=1/8},{ODB=5/32},{OD1=3.175},{OD2=3.969},{MODEL=KJH01-03},{D1=8.4},{D2=9.3},{L=26.3},{M1=12.7},{M2=12.7},{PS=2.5},{CNSMASSEXACT=1.6},{LH1=1.5},{LH2=0.6},{LH3=8.7},{LH4=0.6},{LH5=0.8},{LH6=8.9},{DH1=8.2},{DH2=3.6},{DH3=6.4},{DH4=4.4},{DH5=9.1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ODA
适合管子外径
ⁿ/ₐ
ODB
适合管子外径
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
PS
最大孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KJH01-03
1/8
5/32
KJH01-03
8.4
9.3
26.3
12.7
12.7
2.5
1.6
KJH01-07
1/8
1/4
KJH01-07
8.4
12.0
27.2
12.7
13.6
2.5
2.1
KJH03-07
5/32
1/4
KJH03-07
9.3
12.0
27.2
12.7
13.6
3.0
2.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表