KK130 P-MS - S 连接器/插头 外螺纹型
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KK130 S连接器
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kk130/kk130_p_ms.prj},{NB=KK130P-04MS},{MODEL=KK130P-04MS},{T=R1/2},{ND=20.955},{H=22},{L1=43.0},{L2=16.1},{L3=55.9},{A=35.0},{MHS=8.0},{CNSMASSEXACT=52},{LH1=7.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
T
接管口径
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
连接时全长尺寸
[mm]
A
[mm]
MHS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KK130P-01MS
KK130P-01MS
R1/8
14
34.0
11.1
51.1
30.0
6.0
18
KK130P-02MS
KK130P-02MS
R1/4
14
38.0
13.1
53.9
32.0
8.0
22
KK130P-03MS
KK130P-03MS
R3/8
19
39.0
13.6
53.3
32.5
8.0
37
KK130P-04MS
KK130P-04MS
R1/2
22
43.0
16.1
55.9
35.0
8.0
52
KK130P-N01MS
KK130P-N01MS
NPT1/8
14
34.0
10.1
49.4
29.0
6.0
18
KK130P-N02MS
KK130P-N02MS
NPT1/4
14
38.0
11.6
51.5
30.5
8.0
22
KK130P-N03MS
KK130P-N03MS
NPT3/8
19
39.0
12.6
51.7
31.5
8.0
37
KK130P-N04MS
KK130P-N04MS
NPT1/2
22
43.0
14.1
52.3
33.0
8.0
52
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表