KKHS-N - S 连接器/插座 带螺母管接头式(夹布聚氨酯软管用)
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KKH S连接器
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kkh/kkh_s_n.prj},{NB=KKH4S-50N},{BODY=1/4},{MODEL=KKH4S-50N},{IOD=5/8},{OD=8.000},{H1=19},{H2=14},{D=28.0},{L1=54.1},{L2=57.8},{M=13.7},{MBS=4.5},{EA=12.2},{CNSMASSEXACT=57.0},{LH1=9.51},{LH2=6.20},{LH3=2.75},{LH4=12.00},{LD1=24.80},{LD2=23.00},{LD3=10.37}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BODY
主体尺寸
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
IOD
适合软管内径/外径
ⁿ/ₐ
H1
六角对边
[mm]
H2
六角对边
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
连接时
[mm]
M
[mm]
MBS
最小孔径
[mm]
EA
有效截面积
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KKH3S-50N
1/8
KKH3S-50N
5/8
14
14
20.2
42.6
45.1
13.7
4.5
12.2
32.3
KKH3S-60N
1/8
KKH3S-60N
6/9
17
17
20.2
44.4
46.9
16.5
5.4
18.3
48.9
KKH3S-65N
1/8
KKH3S-65N
6.5/10
17
17
20.2
44.4
46.9
16.5
5.9
19.2
46.6
KKH4S-50N
1/4
KKH4S-50N
5/8
19
14
28.0
54.1
57.8
13.7
4.5
12.2
57.0
KKH4S-60N
1/4
KKH4S-60N
6/9
19
17
28.0
56.8
60.5
16.5
5.4
20.4
70.5
KKH4S-65N
1/4
KKH4S-65N
6.5/10
19
17
28.0
56.8
60.5
16.5
5.9
24.1
68.0
KKH4S-80N
1/4
KKH4S-80N
8/12
19
19
28.0
55.4
59.1
17.4
7.4
35.1
69.7
KKH4S-85N
1/4
KKH4S-85N
8.5/12.5
19
19
28.0
55.4
59.1
17.4
7.8
36.6
72.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表