KM11 - 快换接头/集装式
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KM 快换接头/集装式
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/km/km11.prj},{NB=KM11-06-10-6},{FA=6},{FB=10},{MODEL=KM11-06-10-6},{N=6},{L1=76},{L2=10.0},{L3=19.5},{L4=31.5},{L5=21.5},{L6=31.0},{P=13.0},{Q1=47.0},{Q2=13.5},{MA=17.0},{MB=21.0},{PORT=7.5},{CNSMASSEXACT=29},{LH1=13.5},{LH2=1.30},{LH3=16.5},{LH4=11.1},{LH5=18.5},{LH6=14},{LH7=7},{LH8=11.5},{DFA=6.13},{DFB=10.15}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
FA
适合管子外径
[mm]
FB
适合管子外径
[mm]
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
N
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
P
[mm]
Q1
[mm]
Q2
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
PORT
B口最小内径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KM11-04-08-6
4
8
KM11-04-08-6
6
65
10.0
18.0
29.5
19.5
27.0
10.6
40.0
12.0
16.0
18.5
6.0
19
KM11-04-08-10
4
8
KM11-04-08-10
10
86
10.0
18.0
29.5
19.5
27.0
10.6
61.5
12.0
16.0
18.5
6.0
26
KM11-06-10-6
6
10
KM11-06-10-6
6
76
10.0
19.5
31.5
21.5
31.0
13.0
47.0
13.5
17.0
21.0
7.5
29
KM11-06-10-10
6
10
KM11-06-10-10
10
102
10.0
19.5
31.5
21.5
31.0
13.0
73.0
13.5
17.0
21.0
7.5
39
KM11-08-12-6
8
12
KM11-08-12-6
6
85
11.5
22.5
35.5
24.0
34.5
15.5
55.0
14.7
18.5
22.0
9.0
41
KM11-08-12-10
8
12
KM11-08-12-10
10
116
11.5
22.5
35.5
24.0
34.5
15.5
86.0
14.7
18.5
22.0
9.0
57
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表