KQ2U - Y形接头(密封垫)
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:M,R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1/kq2u_b_gs.prj},{NB=KQ2U04-M5A},{GUI=KQ2U04-M5},{OD=4.0},{T=M5x0.8},{RA=5},{RP=0.8},{MATERIAL=A},{TUBE=04},{PORT=M5},{H=10},{D=8.2},{L=33.9},{A=30.9},{M=13.3},{P=8.2},{Q=5.7},{O=6},{N=3.2},{EA1=2.2},{EA2=2.2},{MBS=1.8},{CNSMASSEXACT=6.7},{LV1=3.0},{LV2=11.9},{LV3=18.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
O
[mm]
N
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2U23-M5A
KQ2U23-M5
3.2
M5x0.8
KQ2U23-M5A
10
7.1
33.8
30.8
13.3
7.1
5.2
6
3.2
2.2
2.2
1.8
5.8
KQ2U04-M5A
KQ2U04-M5
4.0
M5x0.8
KQ2U04-M5A
10
8.2
33.9
30.9
13.3
8.2
5.7
6
3.2
2.2
2.2
1.8
6.7
KQ2U04-M6A
KQ2U04-M6
4.0
M6x1.0
KQ2U04-M6A
10
8.2
34.9
30.9
13.3
8.2
5.7
6
3.2
2.2
2.2
3.0
6.6
KQ2U06-M5A
KQ2U06-M5
6.0
M5x0.8
KQ2U06-M5A
12
10.4
35.0
32.0
13.3
10.4
6.8
6
3.2
2.2
2.2
1.8
10.0
KQ2U06-M6A
KQ2U06-M6
6.0
M6x1.0
KQ2U06-M6A
12
10.4
36.0
32.0
13.3
10.4
6.8
6
3.2
2.2
2.2
3.0
9.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表