KQ2S - 带内六角孔直通接头(密封剂)
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 椭圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:M,R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1_1/kq2s_hshmc_s_1.prj},{NB=KQ2S04-01A1},{GUI=KQ2S04-01**1},{OD=4},{T=1/8},{MATERIAL=A},{SEAL=},{H=3},{D=9.8},{X=7.7},{Y=10},{L1=19.7},{L2=18.8},{A=16.6},{M=13.3},{EA1=4.1},{EA2=3.6},{MBS=3.1},{CNSMASSEXACT=8.1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D
[mm]
X
释放套尺寸
[mm]
Y
释放套尺寸
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2S04-01A1
KQ2S04-01**1
4
1/8
KQ2S04-01A1
3
9.8
7.7
10
19.7
18.8
16.6
13.3
4.1
3.6
3.1
8.1
KQ2S06-01A1
KQ2S06-01**1
6
1/8
KQ2S06-01A1
4
10.0
9.7
12
20.0
18.8
16.9
13.3
10.0
9.9
4.1
6.5
KQ2S06-02A1
KQ2S06-02**1
6
1/4
KQ2S06-02A1
4
13.8
9.7
12
19.8
18.8
15.1
13.3
10.7
10.0
4.1
13.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表