KQ2T - 双管T型接头(密封圈)
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:G (密封圈)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_6/kq2t_mbt_fs.prj},{NB=KQ2T08-G03A},{GUI=KQ2T08-G03},{OD=8},{T=3/8},{RA=16.662},{MATERIAL=A},{TUBE=08},{PORT=03},{H=21},{D1=13.2},{D2=12},{L1=17.2},{L2=23.8},{A=22.9},{M=14.2},{EA1=26.3},{EA2=18.2},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=29.6},{LV3=6.50},{LH1=12.00},{DH1=5.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2T04-G01A
KQ2T04-G01
4
1/8
KQ2T04-G01A
12
8.2
10
14.8
16.8
15.4
13.3
6.0
4.1
3.0
7.0
KQ2T04-G02A
KQ2T04-G02
4
1/4
KQ2T04-G02A
17
8.2
10
14.8
20.3
17.9
13.3
6.0
4.1
3.0
17.4
KQ2T06-G01A
KQ2T06-G01
6
1/8
KQ2T06-G01A
12
10.4
10
15.5
17.9
17.6
13.3
13.9
11.0
4.5
7.6
KQ2T06-G02A
KQ2T06-G02
6
1/4
KQ2T06-G02A
17
10.4
10
15.5
21.4
20.1
13.3
13.9
11.0
4.5
18.1
KQ2T06-G03A
KQ2T06-G03
6
3/8
KQ2T06-G03A
21
10.4
10
15.5
22.4
20.1
13.3
13.9
11.0
4.5
29.8
KQ2T08-G01A
KQ2T08-G01
8
1/8
KQ2T08-G01A
12
13.2
10
16.4
19.3
20.4
14.2
14.0
14.0
4.5
9.4
KQ2T08-G02A
KQ2T08-G02
8
1/4
KQ2T08-G02A
17
13.2
12
17.2
22.8
22.9
14.2
26.3
18.2
6.0
17.6
KQ2T08-G03A
KQ2T08-G03
8
3/8
KQ2T08-G03A
21
13.2
12
17.2
23.8
22.9
14.2
26.3
18.2
6.0
29.6
KQ2T10-G01A
KQ2T10-G01
10
1/8
KQ2T10-G01A
12
15.9
12
18.6
22.4
24.9
15.6
21.6
14.9
6.0
13.1
KQ2T10-G02A
KQ2T10-G02
10
1/4
KQ2T10-G02A
17
15.9
17
19.3
24.5
26.0
15.6
35.2
25.0
7.5
20.1
KQ2T10-G03A
KQ2T10-G03
10
3/8
KQ2T10-G03A
21
15.9
17
19.3
27.6
28.1
15.6
35.2
25.0
7.5
25.3
KQ2T10-G04A
KQ2T10-G04
10
1/2
KQ2T10-G04A
27
15.9
17
19.3
29.1
28.1
15.6
35.2
25.0
7.5
45.2
KQ2T12-G02A
KQ2T12-G02
12
1/4
KQ2T12-G02A
17
18.5
17
21.5
25.8
28.6
17.0
57.2
45.2
9.0
23.1
KQ2T12-G03A
KQ2T12-G03
12
3/8
KQ2T12-G03A
21
18.5
17
21.5
28.9
30.7
17.0
57.2
45.2
9.0
28.4
KQ2T12-G04A
KQ2T12-G04
12
1/2
KQ2T12-G04A
27
18.5
17
21.5
30.4
30.7
17.0
57.2
45.2
9.0
48.3
KQ2T16-G03A
KQ2T16-G03
16
3/8
KQ2T16-G03A
21
23.8
21
27.1
33.1
37.5
20.6
71.0
58.9
11.0
42.1
KQ2T16-G04A
KQ2T16-G04
16
1/2
KQ2T16-G04A
27
23.8
21
27.1
33.8
36.7
20.6
100.0
58.9
13.0
65.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KQ2Y - 辅助用T型接头(密封圈)
SMC Corporation
01.07.2024
KQ2W - 加长弯头(密封圈)
SMC Corporation
01.07.2024
KQ2V - 万向弯头(密封圈)
SMC Corporation
01.07.2024
KQ2T - 双管T型接头(密封圈)
SMC Corporation
01.07.2024
KQ2T - 双管T型接头(密封剂)
SMC Corporation
01.07.2024
KQ2T - 双管T形接头(密封垫)
SMC Corporation
01.07.2024
KQ2L - 弯头(密封圈)
SMC Corporation
01.07.2024
AN05_40 - 消声器/小型树脂型/外螺纹型
SMC Corporation
01.07.2024
KQ2U - 插管Y形接管
SMC Corporation
01.07.2024
KQ2T - 双管T形接头(密封垫)
SMC Corporation
01.07.2024
KQ2E - 面板安装用直通内螺纹接头
SMC Corporation
01.07.2024
KQ2L - 弯头(密封剂)
SMC Corporation
01.07.2024
KQ2L - 插管减径弯管
SMC Corporation
01.07.2024
KQ2H - 直通接头(密封剂)
SMC Corporation
01.07.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表