KQ2Y - 辅助用T型接头(密封圈)
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:G (密封圈)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_6/kq2y_mrt_fs.prj},{NB=KQ2Y08-G03A},{GUI=KQ2Y08-G03},{OD=8},{T=3/8},{RA=16.662},{MATERIAL=A},{TUBE=08},{PORT=03},{H=21},{D1=13.2},{D2=12},{L1=18.2},{L2=23.8},{L3=18.2},{A=34.5},{M=14.2},{EA1=25.6},{EA2=17.7},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=29.7},{LV3=6.50},{LV5=12.000},{DH2=10.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2Y04-G01A
KQ2Y04-G01
4
1/8
KQ2Y04-G01A
12
8.2
10
15.3
16.8
15.3
26.6
13.3
6.4
4.4
3.0
7.0
KQ2Y04-G02A
KQ2Y04-G02
4
1/4
KQ2Y04-G02A
17
8.2
10
15.3
20.3
15.3
29.1
13.3
6.4
4.4
3.0
17.5
KQ2Y06-G01A
KQ2Y06-G01
6
1/8
KQ2Y06-G01A
12
10.4
10
16.3
17.9
16.3
28.7
13.3
13.4
10.6
4.5
7.7
KQ2Y06-G02A
KQ2Y06-G02
6
1/4
KQ2Y06-G02A
17
10.4
10
16.3
21.4
16.3
31.2
13.3
13.4
10.6
4.5
18.2
KQ2Y06-G03A
KQ2Y06-G03
6
3/8
KQ2Y06-G03A
21
10.4
10
16.3
22.4
16.3
31.2
13.3
13.4
10.6
4.5
29.9
KQ2Y08-G01A
KQ2Y08-G01
8
1/8
KQ2Y08-G01A
12
13.2
10
18.2
19.3
18.2
32.0
14.2
13.4
13.4
4.5
9.5
KQ2Y08-G02A
KQ2Y08-G02
8
1/4
KQ2Y08-G02A
17
13.2
12
18.2
22.8
18.2
34.5
14.2
25.6
17.7
6.0
17.7
KQ2Y08-G03A
KQ2Y08-G03
8
3/8
KQ2Y08-G03A
21
13.2
12
18.2
23.8
18.2
34.5
14.2
25.6
17.7
6.0
29.7
KQ2Y10-G01A
KQ2Y10-G01
10
1/8
KQ2Y10-G01A
12
15.9
12
20.6
22.5
20.6
37.5
15.6
40.0
28.4
6.0
13.2
KQ2Y10-G02A
KQ2Y10-G02
10
1/4
KQ2Y10-G02A
17
15.9
17
20.6
24.6
20.6
38.6
15.6
40.0
28.4
7.5
20.3
KQ2Y10-G03A
KQ2Y10-G03
10
3/8
KQ2Y10-G03A
21
15.9
17
20.6
27.7
20.6
40.7
15.6
40.0
28.4
7.5
25.4
KQ2Y10-G04A
KQ2Y10-G04
10
1/2
KQ2Y10-G04A
27
15.9
17
20.6
29.2
20.6
40.7
15.6
40.0
28.4
7.5
45.3
KQ2Y12-G02A
KQ2Y12-G02
12
1/4
KQ2Y12-G02A
17
18.5
17
23.0
25.9
23.0
42.3
17.0
57.4
45.4
9.0
23.4
KQ2Y12-G03A
KQ2Y12-G03
12
3/8
KQ2Y12-G03A
21
18.5
17
23.0
29.0
23.0
44.4
17.0
57.4
45.4
9.0
28.6
KQ2Y12-G04A
KQ2Y12-G04
12
1/2
KQ2Y12-G04A
27
18.5
17
23.0
30.4
23.0
44.4
17.0
57.4
45.4
9.0
48.5
KQ2Y16-G03A
KQ2Y16-G03
16
3/8
KQ2Y16-G03A
21
23.8
21
28.6
33.1
28.6
54.2
20.6
81.0
60.0
11.0
42.7
KQ2Y16-G04A
KQ2Y16-G04
16
1/2
KQ2Y16-G04A
27
23.8
21
28.6
33.8
28.6
53.4
20.6
113.0
60.0
13.0
66.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表