KQ2ZF - 带内外螺纹的双管万向弯头(密封圈)
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 公制尺寸/适合管子:公制尺寸;连接螺纹:R,Rc (密封圈)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_7/kq2zf_bufe.prj},{NB=KQ2ZF08-01AP},{GUI=KQ2ZF08-01*P},{OD=8},{T=1/8},{RA=9.728},{RH=8.200},{MATERIAL=A},{TUBE=08},{PORT=01},{H=17},{D1=13.2},{D2=17.6},{L1=21.2},{L2=14.8},{L3=29.3},{A=24.1},{M=14.2},{P=13.2},{EA1=20.5},{EA2=14.2},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=28.9},{A1=3.800},{DA3=8.200},{DA1=13.000},{DA2=8.950},{DA4=11.200},{LH1=12.000},{LV1=16.600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2ZF04-01AP
KQ2ZF04-01*P
4
1/8
KQ2ZF04-01AP
17
8.2
17.0
20.5
14.1
28.6
23.4
13.3
8.2
4.7
4.7
3.0
29.3
KQ2ZF06-01AP
KQ2ZF06-01*P
6
1/8
KQ2ZF06-01AP
17
10.4
17.0
20.5
14.1
28.6
23.4
13.3
10.4
10.8
8.6
4.5
29.9
KQ2ZF06-02AP
KQ2ZF06-02*P
6
1/4
KQ2ZF06-02AP
22
10.4
21.7
22.5
17.6
36.4
28.8
13.3
10.4
10.8
8.6
4.5
61.3
KQ2ZF08-01AP
KQ2ZF08-01*P
8
1/8
KQ2ZF08-01AP
17
13.2
17.6
21.2
14.8
29.3
24.1
14.2
13.2
20.5
14.2
6.0
28.9
KQ2ZF08-02AP
KQ2ZF08-02*P
8
1/4
KQ2ZF08-02AP
22
13.2
21.4
23.3
17.8
36.4
28.8
14.2
13.2
20.5
14.2
6.0
62.8
KQ2ZF10-02AP
KQ2ZF10-02*P
10
1/4
KQ2ZF10-02AP
22
15.9
22.6
24.6
18.8
38.7
31.1
15.6
15.9
31.8
22.6
7.5
63.8
KQ2ZF10-03AP
KQ2ZF10-03*P
10
3/8
KQ2ZF10-03AP
27
15.9
26.6
26.9
21.4
42.2
34.6
15.6
15.9
31.8
22.6
7.5
93.0
KQ2ZF12-03AP
KQ2ZF12-03*P
12
3/8
KQ2ZF12-03AP
27
18.5
26.6
28.1
20.9
42.2
34.6
17.0
18.5
44.6
35.3
9.0
96.0
KQ2ZF12-04AP
KQ2ZF12-04*P
12
1/2
KQ2ZF12-04AP
30
18.5
31.6
32.0
22.3
47.2
36.8
17.0
18.5
44.6
35.3
9.0
148.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表