KQB2F (G) - 内螺纹直通接头
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQB2 G 螺纹 金属快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kqb2_g/kqb2f_g.prj},{NB=KQB2F08-G02},{OD=8},{T=1/4},{ND=13.157},{MODEL=KQB2F08-G02},{H=19},{D=13.4},{L1=33.2},{L2=14.9},{M=16.1},{EA=26.1},{CNSMASSEXACT=36.3},{LH1=13.1},{LH2=3.2},{LH3=1},{DV1=13.4},{DV2=11.0},{DV3=19}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
OD
适合管子外径
[mm]
T
连接螺纹 G
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
EA
有效截面积
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQB2F04-G01
4
1/8
KQB2F04-G01
17
8.7
25.0
9.5
12.6
5.6
21.0
KQB2F04-G02
4
1/4
KQB2F04-G02
19
8.7
30.6
14.5
12.6
5.6
32.0
KQB2F06-G01
6
1/8
KQB2F06-G01
17
11.1
25.5
9.7
13.6
13.1
22.6
KQB2F06-G02
6
1/4
KQB2F06-G02
19
11.1
31.1
14.7
13.6
13.1
33.0
KQB2F06-G03
6
3/8
KQB2F06-G03
24
11.1
32.6
14.6
13.6
13.1
51.1
KQB2F08-G01
8
1/8
KQB2F08-G01
17
13.4
27.6
10.0
16.1
26.1
25.1
KQB2F08-G02
8
1/4
KQB2F08-G02
19
13.4
33.2
14.9
16.1
26.1
36.3
KQB2F08-G03
8
3/8
KQB2F08-G03
24
13.4
34.6
14.7
16.1
26.1
53.8
KQB2F10-G02
10
1/4
KQB2F10-G02
19
16.4
33.5
15.2
17.0
41.5
39.9
KQB2F10-G03
10
3/8
KQB2F10-G03
24
16.4
34.9
15.0
17.0
41.5
57.7
KQB2F12-G02
12
1/4
KQB2F12-G02
19
18.5
34.5
15.2
18.6
58.3
41.8
KQB2F12-G03
12
3/8
KQB2F12-G03
24
18.5
35.9
15.0
18.6
58.3
59.7
KQB2F12-G04
12
1/2
KQB2F12-G04
27
18.5
41.8
19.9
18.6
58.3
81.6
KQB2F16-G03
16
3/8
KQB2F16-G03
24
24.6
37.2
15.4
20.8
81.0
66.6
KQB2F16-G04
16
1/2
KQB2F16-G04
27
24.6
43.1
20.4
20.8
113.0
89.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表