KSL - 弯头 标准型
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KS/KX 回转式快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/ks_kx/ksl.prj},{NB=KSL06-02S},{OD=6},{RM=1/4},{RA=0},{RP=0.0},{ND=13.157},{MODEL=KSL06-02S},{H=14},{D1=12.8},{D2=14},{L1=23.0},{L2=25.5},{A=26.5},{M=17.0},{MIN=4.0},{EA1=8.6},{EA2=8.6},{CNSMASSEXACT=23},{DH1=13.0},{DH2=11.75},{DH3=10.60},{DH4=7.00},{DH5=0.00},{DH6=0.00},{LV1=8.60},{LV2=2.10},{LV3=1.00},{LV4=0.15},{LV5=3.15},{LV7=0.00},{DV1=11.50},{DV2=7.00},{DV3=10.00},{LH1=1.50},{LH2=1.40},{LH3=11.10},{LH4=0.80},{R=5.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
OD
适合管子外径
[mm]
RM
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
MIN
最小孔径
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KSL04-M5
4
M5x0.8
KSL04-M5
8
10.4
12
21.0
20.5
22.0
16.0
2.5
3.5
3.5
9
KSL04-M6
4
M6x1
KSL04-M6
8
10.4
12
21.0
21.0
22.0
16.0
2.5
3.5
3.5
9
KSL04-01S
4
1/8
KSL04-01S
12
10.4
12
21.0
21.1
23.5
16.0
2.5
3.5
3.5
14
KSL06-M5
6
M5x0.8
KSL06-M5
8
12.8
14
23.0
21.0
23.5
17.0
2.5
3.5
3.5
12
KSL06-M6
6
M6x1
KSL06-M6
8
12.8
14
23.0
21.5
24.0
17.0
3.0
5.0
5.0
12
KSL06-01S
6
1/8
KSL06-01S
14
12.8
14
23.0
22.1
25.5
17.0
4.0
8.6
8.6
17
KSL06-02S
6
1/4
KSL06-02S
14
12.8
14
23.0
25.5
26.5
17.0
4.0
8.6
8.6
23
KSL08-01S
8
1/8
KSL08-01S
17
15.2
17
26.0
25.6
30.0
18.5
6.0
21.6
14.9
23
KSL08-02S
8
1/4
KSL08-02S
17
15.2
17
26.0
29.0
31.0
18.5
6.0
21.6
14.9
29
KSL08-03S
8
3/8
KSL08-03S
17
15.2
17
26.0
29.9
32.0
18.5
6.0
21.6
14.9
38
KSL10-02S
10
1/4
KSL10-02S
22
18.5
22
31.5
33.5
37.5
21.0
7.0
30.5
25.0
56
KSL10-03S
10
3/8
KSL10-03S
22
18.5
22
31.5
33.9
38.0
21.0
7.0
30.5
25.0
64
KSL10-04S
10
1/2
KSL10-04S
22
18.5
22
31.5
37.1
39.5
21.0
7.0
30.5
25.0
82
KSL12-03S
12
3/8
KSL12-03S
24
20.9
24
34.0
35.4
40.5
22.0
8.0
35.1
35.1
76
KSL12-04S
12
1/2
KSL12-04S
24
20.9
24
34.0
38.6
42.0
22.0
8.0
35.1
35.1
93
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表