KFG2V-F (英寸) - 可回转弯头
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KFG2-F 符合FDA/不锈钢嵌入式管接头
KFG2-F 适用管子:英制尺寸 连接螺纹:NPT
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kfg2_f/kfg2_f_inch/kfg2v_f_inch.prj},{NB=KFG2V1395-N04-F},{OD=ø1/2},{ID=ø3/8},{NPT=1/2},{L8=0.500},{ANG=30.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
OD
适合管子外径(英寸)
[英寸]
ID
适合管子内径(英寸)
[英寸]
NPT
连接螺纹
[英寸]
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
EA
有效截面积
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KFG2V0122-N01-F
ø1/8"
ø0.086"
1/8
KFG2V0122-N01-F
7
8
12
14.5
16.1
5.0
1.5
17.3
1.0
11
KFG2V0122-N02-F
ø1/8"
ø0.086"
1/4
KFG2V0122-N02-F
7
8
14
14.5
19.8
5.0
1.5
19.8
1.0
19
KFG2V0325-N01-F
ø5/32"
ø0.098"
1/8
KFG2V0325-N01-F
7
8
12
14.5
16.1
5.0
1.8
17.3
1.4
11
KFG2V0325-N02-F
ø5/32"
ø0.098"
1/4
KFG2V0325-N02-F
7
8
14
14.5
19.8
5.0
1.8
19.8
1.4
19
KFG2V0704-N01-F
ø1/4"
ø5/32"
1/8
KFG2V0704-N01-F
10
12
12
16.2
18.3
6.0
3.3
21.7
5.0
16
KFG2V0704-N02-F
ø1/4"
ø5/32"
1/4
KFG2V0704-N02-F
10
12
14
16.2
22.0
6.0
3.3
24.2
5.0
25
KFG2V0906-N01-F
ø5/16"
ø0.236"
1/8
KFG2V0906-N01-F
12
14
12
18.4
19.6
6.6
5.3
24.1
14.0
23
KFG2V0906-N02-F
ø5/16"
ø0.236"
1/4
KFG2V0906-N02-F
12
14
14
18.4
23.3
6.6
5.3
26.6
14.0
31
KFG2V0906-N03-F
ø5/16"
ø0.236"
3/8
KFG2V0906-N03-F
12
14
19
18.4
25.1
6.6
5.3
28.1
14.0
45
KFG2V1163-N02-F
ø3/8"
ø1/4"
1/4
KFG2V1163-N02-F
15
17
14
21.4
24.7
7.6
5.6
29.7
16.0
38
KFG2V1163-N03-F
ø3/8"
ø1/4"
3/8
KFG2V1163-N03-F
15
17
19
21.4
26.8
7.6
5.6
31.4
16.0
51
KFG2V1163-N04-F
ø3/8"
ø1/4"
1/2
KFG2V1163-N04-F
15
17
22
21.4
30.6
7.6
5.6
33.5
16.0
75
KFG2V1395-N02-F
ø1/2"
ø3/8"
1/4
KFG2V1395-N02-F
17
19
14
23.0
25.8
8.5
8.5
31.8
43.0
46
KFG2V1395-N03-F
ø1/2"
ø3/8"
3/8
KFG2V1395-N03-F
17
19
19
23.0
27.8
8.5
8.5
33.5
43.0
59
KFG2V1395-N04-F
ø1/2"
ø3/8"
1/2
KFG2V1395-N04-F
17
19
22
23.0
31.6
8.5
8.5
35.6
43.0
83
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表