KPR - 插管减径接管
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KP 洁净型快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kp/kpr.prj},{NB=KPR06-08},{OD=6},{DA1=8},{MODEL=KPR06-08},{D=12.8},{L=41.5},{A=19.8},{M=18.5},{EA1=10},{EA2=10},{CNSMASSEXACT=4},{DV1=11.5},{DV2=7.0},{DV3=12},{DV4=9},{LV1=1.5},{LV2=0.6},{LV3=2.5},{LV4=11.1},{LV5=1.1},{LV6=1.8},{LV7=0.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
OD
适合管子外径
[mm]
DA1
适合管接头尺寸
[mm]
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D
最大直径
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 TPH
[mm^2]
EA2
有效截面积 TPS
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KPR04-06
4
6
KPR04-06
10.4
38.4
19.1
17.0
4
4
3
KPR04-08
4
8
KPR04-08
10.4
40.9
19.2
17.0
4
4
4
KPR06-08
6
8
KPR06-08
12.8
41.5
19.8
18.5
10
10
4
KPR06-10
6
10
KPR06-10
12.8
44.0
20.2
18.5
10
10
5
KPR08-10
8
10
KPR08-10
15.2
46.0
22.2
20.5
26
18
5
KPR08-12
8
12
KPR08-12
15.2
47.0
22.2
20.5
26
18
6
KPR10-12
10
12
KPR10-12
18.5
49.5
24.7
23.0
41
29
9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表