KPY - 辅助用T型接头
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KP 洁净型快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kp/kpy.prj},{NB=KPY08-01},{OD=8},{R=1/8},{ND=9.728},{MODEL=KPY08-01},{H=14},{D1=15.2},{D2=12},{L1=25.3},{L2=26.6},{A=48.0},{M=20.5},{EA1=21.0},{EA2=21.0},{CNSMASSEXACT=12},{DV1=13.5},{DV2=9.0},{DV3=15},{DV4=0},{DH1=12},{LV1=1.5},{LV2=0.7},{LV3=3.0},{LV4=12.0},{LV5=0.9},{LV6=0.0},{LV7=0.0},{LV8=20.8},{LV9=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
OD
适合管子外径
[mm]
R
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
最大直径
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 TPH
[mm^2]
EA2
有效截面积 TPS
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KPY04-01
4
1/8
KPY04-01
12
10.4
10
19.7
23.2
39.0
17.0
7.5
7.5
6
KPY04-02
4
1/4
KPY04-02
14
10.4
10
19.7
27.2
41.0
17.0
7.5
7.5
7
KPY06-01
6
1/8
KPY06-01
12
12.8
10
21.8
24.4
42.0
18.5
11.0
11.0
8
KPY06-02
6
1/4
KPY06-02
14
12.8
10
21.8
28.4
44.5
18.5
11.0
11.0
9
KPY08-01
8
1/8
KPY08-01
14
15.2
12
25.3
26.6
48.0
20.5
21.0
21.0
12
KPY08-02
8
1/4
KPY08-02
14
15.2
12
25.3
29.4
49.0
20.5
21.0
21.0
13
KPY10-02
10
1/4
KPY10-02
17
18.5
17
28.4
32.1
55.0
23.0
45.0
45.0
19
KPY10-03
10
3/8
KPY10-03
17
18.5
17
28.4
33.1
55.5
23.0
57.0
52.0
20
KPY12-03
12
3/8
KPY12-03
17
20.9
17
30.4
34.3
58.5
24.0
57.0
57.0
21
KPY12-04
12
1/2
KPY12-04
22
20.9
22
30.4
38.3
61.5
24.0
57.0
57.0
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表