KQ2E-G - 面板安装直通接管(KQ互换型)
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KQ2-G 快换接头 (不锈钢系列)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kq2_g/kq2e_g_00_asmtab.prj},{NB=KQ2E08-00G_KQ2G},{GUI=KQ2E08-00G},{TYPE=},{OD=8},{T=M16x1},{RA=16},{H=19},{X=13.0},{Y=0},{RXY=0.00},{L=29.1},{MH=17},{M=14.2},{EA1=26.1},{EA2=18.0},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=34.0},{PPATH=kq2e_g_00/assembly/kq2e_g_00_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
X
释放套尺寸
[mm]
Y
释放套尺寸
[mm]
L
[mm]
MH
安装孔
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2E04-00G1
KQ2E04-00G1
4
M12x1
KQ2E04-00G1
14
7.7
10
27.3
13
13.3
5.6
4.0
3.0
22.9
KQ2E06-00G1
KQ2E06-00G1
6
M14x1
KQ2E06-00G1
17
9.7
12
27.3
15
13.3
13.1
10.4
4.5
28.0
KQ2E08-00G
KQ2E08-00G
8
M16x1
KQ2E08-00G
19
13.0
0
29.1
17
14.2
26.1
18.0
6.0
34.0
KQ2E10-00G
KQ2E10-00G
10
M20x1
KQ2E10-00G
24
15.6
0
31.9
21
15.6
41.5
29.5
7.5
64.4
KQ2E12-00G
KQ2E12-00G
12
M22x1
KQ2E12-00G
27
18.2
0
34.7
23
17.0
58.3
46.1
9.0
63.8
KQ2E16-00G
KQ2E16-00G
16
M28x1.5
KQ2E16-00G
32
23.6
0
41.9
29
20.6
113.0
67.0
13.0
120.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KQ2E-G - 面板安装用直通内螺纹接头
SMC Corporation
22.03.2024
KQ2L - 插管弯管
SMC Corporation
22.03.2024
KQ2L-G - 弯头(密封剂)
SMC Corporation
22.03.2024
KQ2H-G - 直通接头 (密封剂)
SMC Corporation
22.03.2024
KQ2L - 插管弯管
SMC Corporation
01.07.2024
CG1-Z/CDG1-Z - 气缸/标准型:单杆双作用
SMC Corporation
01.07.2024
JA 标准品 - 浮动接头/标准型
SMC Corporation
01.07.2024
SS5YJ7-42-BASE - 单独配线:共通SUP·共通EXH方式:42型(5通·底板配管型用)
SMC Corporation
01.07.2024
MXQ - 气动滑台
SMC Corporation
01.07.2024
KQ2E - 面板安装直通接管(KQ互换型)
SMC Corporation
01.07.2024
KQ2H - 直通接管
SMC Corporation
22.03.2024
KQ2U - Y型接管
SMC Corporation
22.03.2024
KQ2H - 异径直通接管
SMC Corporation
22.03.2024
KQ2L-G - 弯头(密封垫)
SMC Corporation
22.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表