KQ2H - 异径直通接管
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KQ2-G 快换接头 (不锈钢系列)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kq2_g/kq2h.prj},{NB=KQ2H06-10A1_KQ2G},{GUI=KQ2H06-10A1},{TYPE=},{ODA=6},{ODB=10},{D1=13.2},{AX=9.7},{AY=12},{RAXY=4.85},{D2=15.9},{BX=15.6},{BY=0},{RBXY=0.00},{L=30.8},{M1=13.3},{M2=15.6},{EA1=13.1},{EA2=10.4},{MBS=4.5},{CNSMASSEXACT=4.9},{A1=9.700},{A2=6.800},{B1=15.600},{B2=10.950},{L1=14.400},{TUBE=06},{PORT=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
ODA
适合管子外径 A
[mm]
ODB
适合管子外径 B
[mm]
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
AX
释放套尺寸 A
[mm]
AY
释放套尺寸 A
[mm]
D2
[mm]
BX
释放套尺寸 B
[mm]
BY
释放套尺寸 B
[mm]
L
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2H04-06A1
KQ2H04-06A1
4
6
KQ2H04-06A1
8.2
7.7
10
10.4
9.7
12
27.6
13.3
13.3
5.6
5.6
3.0
2.0
KQ2H04-08A1
KQ2H04-08A1
4
8
KQ2H04-08A1
10.4
7.7
10
13.2
13.0
0
28.5
13.3
14.2
5.6
5.6
3.0
3.0
KQ2H06-08A1
KQ2H06-08A1
6
8
KQ2H06-08A1
10.4
9.7
12
13.2
13.0
0
28.5
13.3
14.2
13.1
10.4
4.5
2.9
KQ2H06-10A1
KQ2H06-10A1
6
10
KQ2H06-10A1
13.2
9.7
12
15.9
15.6
0
30.8
13.3
15.6
13.1
10.4
4.5
4.9
KQ2H08-10A
KQ2H08-10A
8
10
KQ2H08-10A
13.2
13.0
0
15.9
15.6
0
30.8
14.2
15.6
26.1
18.0
6.0
4.9
KQ2H08-12A
KQ2H08-12A
8
12
KQ2H08-12A
15.9
13.0
0
18.5
18.2
0
33.6
14.2
17.0
26.1
18.0
6.0
7.5
KQ2H10-12A
KQ2H10-12A
10
12
KQ2H10-12A
15.9
15.6
0
18.5
18.2
0
33.6
15.6
17.0
41.5
29.5
7.5
7.2
KQ2H12-16A
KQ2H12-16A
12
16
KQ2H12-16A
18.5
18.2
0
23.8
23.6
0
38.6
17.0
20.6
58.3
46.1
9.0
12.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表